(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวรับสัญญาณโดยเฉพาะที่รับสัญญาณวิดีโอและเอาท์พุตเสียงจากตัวส่งสัญญาณของตัวขยายสัญญาณ HDMI
[คุณสมบัติ]
· ขยายสัญญาณ HDMI ที่ความละเอียด Full HD (1920×1080) สูงสุด 40 ม., 720P (1280×720) สูงสุด 60 ม. และสี่ทาง
· คุณสามารถขยายสัญญาณ HDMI โดยเชื่อมต่อสินค้านี้ (ตัวส่งสัญญาณ) และตัวรับสัญญาณแยก (VGA-EXHDR) ที่มีสายเคเบิลประเภทที่ 6 สองสาย
* สินค้านี้ไม่ส่งหรือรับสัญญาณ HDMI คุณจะต้องมีตัวรับสัญญาณ (VGA-EXHDR) แยก
· สามารถขยายสัญญาณภาพ HDMI คุณภาพสูงและสัญญาณเสียงคุณภาพสูงได้พร้อมกัน
· ความถี่การส่งสัญญาณแบนด์วิธคือ 250M
รหัสสินค้า |
---|
VGA-EXHDL4 |
VGA-EXHDR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ PC (พอร์ตเชื่อมต่อ) | จำนวนพอร์ต การเชื่อมต่อสายไฟ คอนโซล (พอร์ตเชื่อมต่อ) | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน PC | อินเทอร์เฟซการแสดงผลด้าน คอนโซล | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,223.11 | RELATION KVM EXTENDER | 1 ชิ้น | 9 วัน | [Extender] เครื่องส่ง (4- ช่อง) | 1 | 4 | HDMI | - | 44 | 432 | 154 | ||
฿ 4,973.84 | RELATION KVM EXTENDER | 1 ชิ้น | 3 วัน | [Extender] ผู้รับ | - | 1 | - | HDMI | 24 | 90 | 55 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ให้มา | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตนเอง | ระยะการขยายสูงสุด(ม.) | 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง