(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถคัดลอก HDD ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ PC พร้อมกับ ไฟบอกสถานะ ช่วยให้ทราบปริมาณของข้อมูลที่ถ่ายโอนได้อย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
·สามารถคัดลอกข้อมูลจาก SATA HDD (SSD) ไปยัง SATA HDD (SSD) ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับ PC เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายPCs
·สามารถเชื่อมต่อและใช้ HDDs (SSD) ได้สูงสุดสองตัวพร้อมกัน
· รองรับการใช้งาน USB3.0 ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง
·สามารถเชื่อมต่อกับไดรฟ์ออปติคัล (DVD / CD / blu-ray)
* ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ HDD (SSD) เมื่อเชื่อมต่อกับไดรฟ์ออปติคัล
รหัสสินค้า |
---|
USB-CVIDE3 |
USB-CVIDE4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | มาตรฐานก่อนการแปลง | มาตรฐานหลังการแปลง | การจัดหมวดหมู่ | คุณสมบัติ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,572.93 | RELATION INNER STORAGE DEVICE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สายแปลง | SATA | USB3.0 | การแปลง SATA-USB 3.0 | ไดรฟ์ SATA แบบฝัง สามารถแปลงเป็น USB สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟสามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลกับไดรฟ์แต่ละตัวได้ดังนั้นการสลับจึงทำได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้ เคส | W67xD40xH15 | ||
฿ 2,107.34 | RELATION INNER STORAGE DEVICE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | - | - | การแปลง SATA-USB 3.0 (มี ฟังก์ชั่น คัดลอก HDD) | สามารถคัดลอกข้อมูลทั้งหมดจากอนุกรม ATA จานขัด (SSD) ไปยังอีกอนุกรม ATA จานขัด (SSD) ตะไบสามารถเชื่อมต่อและใช้ hdds (SSD) ได้สูงสุด 2 เครื่องพร้อมกันอุปกรณ์รองรับท่อ USB 3.0 ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงการเชื่อมต่อสายไฟ ต่อออปติคัลไดรฟ์ (ดีวีดีซีดีบลูเรย์) ได้ความจุสูงสุดรวมเป็น 3 TB | W55xD78xH15 |
กำลังโหลด …
ไดรฟ์ที่รองรับ | แบบฝัง-in อินเตอร์เฟซ SATA 2.5 / 3.5 นิ้ว HDD, SSD, ออปติคัลไดรฟ์ | อุปกรณ์เสริม | หม้อแปลงกระแสสลับ, คู่มือการใช้งาน | อินเตอร์เฟซ | ด้าน USB: USB 3.0 / 2.0, HDD ด้านข้าง: SATA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง