(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือกดอัดแบบใช้มือนี้ เหมาะสำหรับหางปลาชนิดเปลือยและปลอกหุ้ม ช่วยให้งานย้ำสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ด้วยคุณภาพที่มั่นใจได้
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่กะทัดรัดขนาดฝ่ามือ
· ระบบวงล้อความแม่นยำสูง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการย้ำที่คงที่
· มือจับอีลาสโตเมอร์ รองรับการบีบอัดที่มือ
· กำหนดขนาดสายไฟให้อย่างชัดเจนบนจอว์ เพื่อการจำแนกสายไฟที่ง่ายดาย
· ติดตั้งกลไกตรวจสอบรูปแบบภายใน ซึ่งป้องกันไม่ให้ส่วนดายเปิดออก เว้นแต่จะทำการย้ำอย่างถูกต้อง
· มาพร้อมกับฟังก์ชันจับเทอร์มินอลชั่วคราว
[รายละเอียดจำเพาะ]
· ความยาว (มม.): 176
· น้ำหนัก (กรัม): 240
· ความสามารถในการย้ำ (mm²): 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5
[วัสดุ]
· หัว / ดาย: เหล็กกล้าโครเมี่ยม-โมลิบดีนัม
· ด้ามจับ: อีลาสโตเมอร์
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 176 | ช่วงการดำเนินงาน(ตารางมิลลิเมตร) | 1.25, 2, 3.5, 5.5 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MH-5S ในชุด คีมย้ำหางปลา, คอมเพรสเซอร์ (MH-5S)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง