1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหูฟังแบบพับได้พร้อมลำโพงขนาดใหญ่ (ทั้งสองหู)

HEADSET AND MIKE

ชุดหูฟังแบบพับได้พร้อมลำโพงขนาดใหญ่ (ทั้งสองหู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,400.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดหูฟังชนิดครอบทั้งสองหู มอบเสียงที่ชัดเจน

รหัสสินค้า
HS-HP20BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,400.00

HEADSET AND MIKE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีดำ หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน: รุ่น ชนิดไดนามิก 40 มม. (สเตอริโอ) หูโทรศัพท์: คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่(HZ) 20 ถึง 20,000
หูโทรศัพท์: อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร(Ω) 32 หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน: อินพุตสูงสุด(mW) 100 หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน: ประเภทปลั๊ก มินิปลั๊กสเตอริโอ 3.5φ
หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน: ความยาว สายไฟ(ม.) 1.8 ไมโครโฟน / รุ่น ไมค์คอนเดนเซอร์แบบอิเล็กเตรต ไมโครโฟน: ทิศทาง ไม่มีทิศทาง
ไมโครโฟน: คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่(HZ) 10 ถึง 10,000 ความไวของ ไมโครโฟน / อินพุต(เดซิเบล) -46 ± 3 ไมโครโฟน: แขน ยาว(มิลลิเมตร) 155
ขนาด (W × D × H)(มิลลิเมตร) 125 x 71 x 163 บันทึก รุ่นที่รองรับการใช้งาน: พีซี Windows ที่มีอินพุตมินิปลั๊กสเตอริโอ φ3.5 มม. และเทอร์มินอลเอาท์พุตเฮดโฟน *ไม่รองรับการใช้งานกับ Macintosh

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-HP20BK ในชุด ชุดหูฟังแบบพับได้พร้อมลำโพงขนาดใหญ่ (ทั้งสองหู)