1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์ม กันรอย LCD ของกล้องดิจิตอล (ชนิดแสงสะท้อน)

RELATION OPTION/ACCESSORIES

ฟิล์ม กันรอย LCD ของกล้องดิจิตอล (ชนิดแสงสะท้อน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 312.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

"ประเภทไร้อากาศ" ที่ฟองอากาศหายไปตามกาลเวลา

[คุณสมบัติ]
·ซิปสองชั้นที่สามารถเปิดได้ใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดียวโดยเปิดได้กว้าง
· เคส กล้องวิดีโอดิจิตอล
·ซิปคู่พร้อมช่องเปิดกว้างที่สามารถเปิดได้ใน สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ เดียว
·ประเภทด้านในที่สามารถใช้ในกระเป๋าได้
·ใช้ วัสดุ ยืดพร้อมการกันกระแทกที่ดีเยี่ยม
·ใช้ผ้าที่ยกขึ้นในส่วนด้านในของ เคส ซึ่งไม่ทำให้อุปกรณ์กล้องวิดีโอเสียหาย
·สามารถจัดเก็บอุปกรณ์กล้องวิดีโอได้อย่างง่ายดายโดยการพับ ฝาครอบ
· แผ่นเพลท พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ถอดออกได้ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบภายในได้อย่างอิสระ
·ขนาดกะทัดรัดซึ่งง่ายต่อการจัดเก็บที่บ้าน

รหัสสินค้า
DGP-007FLAG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 312.85

RELATION OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ สำหรับ 2.7 นิ้ว วัสดุ PET ( พื้นผิว ข้อต่อ:ซิลิคอน) ขนาด(มิลลิเมตร) ก 55 ×ล 0.13 ×ส 41