1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เมาส์ออฟติคอล USB ซีรีส์ M-K5URRS

PC RELATION PC PERIPHERAL

เมาส์ออฟติคอล USB ซีรีส์ M-K5URRS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 536.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมาส์ออฟติคอล ขนาดกะทัดรัด ราคาประหยัด มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงาน
· รุ่นออฟติคอลน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัด ผู้หญิงจับได้ถนัดมือ

รหัสสินค้า
M-K5URWH/RS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 536.67

PC RELATION PC PERIPHERAL 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เมาส์ อินเตอร์เฟซ USB ประเภท เมาส์ REDLED
ความยาว(มิลลิเมตร) 92 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 53 ความหนา(มิลลิเมตร) 36.4
สี สีขาว ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE 1 ความยาว สายไฟ(ม.) 1
ความละเอียด(นับ) 1000 จำนวนปุ่ม(ชิ้น) 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M-K5URWH/RS ในชุด เมาส์ออฟติคอล USB ซีรีส์ M-K5URRS