1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ซีรีส์ HWS-A

ซีรีส์ HWS-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,509.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น ฟังก์ชันเต็มรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน และลด อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย

รหัสสินค้า
HWS15A-12
HWS30A-5/A
HWS30A-12/A
HWS30A-24
HWS50A-5/RA
HWS100A-24/A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การสำรวจระยะไกล เปิด / ปิดรีโมต

฿ 1,509.00

COMMODITY WIRING 1 ชิ้น 6 วัน 101512 V DC1.326.580ไม่รวมไม่รวม

฿ 1,571.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน -305 V DC631.595ไม่รวมไม่รวม

฿ 2,118.00

COMMODITY WIRING 1 ชิ้น 5 วัน 103012 V DC2.531.595ไม่รวมไม่รวม

฿ 1,994.46

POWER SUPPLY 1 ชิ้น 6 วัน -3024 V DC1.326.595ไม่รวมไม่รวม

฿ 4,850.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 15 วัน -505 V DC1031.5120ไม่รวมที่รวมอยู่

฿ 4,800.00

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 60 วัน -10024 V DC4.533160ที่รวมอยู่ไม่รวม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต สกรู มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 82
มาตรฐาน DEMIKO ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน