(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) ขนาดมาตรฐาน โลก / กลุ่ม ผลิตภัณฑ์: ใช้ได้ 30W ถึง 480W
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงด้วยวิธีการเรียงกระแสแบบซิงโครนัสโดยการใช้วงจรเรโซแนนซ์
· ลดการใช้พลังงานขณะสแตนด์บาย
· ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งานกว้าง
· เทอร์มินอลบล็อก I/O มีสองประเภทคือขั้วมาตรฐานยุโรปและแบบเทอร์มินอลบล็อก
·อินพุตกว้าง (85 V AC-264V) / DIN (35 มม.) รองรับการใช้งาน ติดตั้ง ราง
·รองรับพลังงานสูงสุดและพลังงานสูงสุด 1.5 เท่าของกำลังขับที่กำหนด
·มี วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน และวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ รางปีกนก (DIN Rail) เช่น แผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
KHNA30F-24 |
KHNA30F-24-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | กำลังเอาต์พุต (W) | แรงดันขาเข้า | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ฟังก์ชั่นที่มี | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | แรงดันขาเข้า (V) | กำลังขับสูงสุด (W) | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า (V) | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output (V) | ฟังก์ชั่นเสริมอื่น ๆ | กระแสไฟฟ้า สูงสุด (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,042.13 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 30 | AC/DC | 24 V DC | 1.3 | [สกรู] บล็อค เทอร์มินอล | - | 84 | 22.5 | 104.5 | AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370 | 31.2 | 24 ถึง 24.96 | 22.5 ถึง 28.5 | NA | - | |
฿ 2,182.17 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | 30 | AC/DC | 24 V DC | 1.3 | [สกรู] บล็อค เทอร์มินอล | การเคลือบผิว | 84 | 22.5 | 104.5 | AC85 ถึง 264/DC120 ถึง 370 | 31.2 | 24 ถึง 24.96 | 22.5 ถึง 28.5 | NA | - |
กำลังโหลด …
แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL / TUV / CSA | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มีจำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มีจำหน่าย | ฟังก์ชั่น การป้องกัน | ป้องกันกระแสเกิน ป้องกันแรงดันเกิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง