1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสำหรับถือ รุ่น MH

BAND HANDLE

มือจับสำหรับถือ รุ่น MH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับชนิดเรียบ รุ่น MH
[คุณสมบัติ]
· หากมีสารเคมีหรือน้ำมันหล่อเย็นไปติดหรือโดนบริเวณที่เกิดความเค้นแรงดึง อาจจะเกิดรอยแตกได้เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเคมีและแรงเค้น ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานและตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการใช้งาน
· มีให้เลือกสองสี คือ สีเทาและสีดำ
· มือจับมีที่จับยืดหยุ่นที่ทำจากโพลีเอทิลีน
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นมือจับสำหรับยกเคสได้

รหัสสินค้า
MH-197B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 162.06

฿ 108.97

BAND HANDLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ด้ามจับ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ วัสดุ PP (คลิป)
สเปค รับน้ำหนักได้ 20 kgf

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MH-197B ในชุด มือจับสำหรับถือ รุ่น MH