1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NSH sub-rack พร้อมที่ มือจับ

NSH sub-rack พร้อมที่ มือจับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,129.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

NSH subrack พร้อมที่ มือจับ
[คุณสมบัติ]
·ชั้นวางย่อยที่มีฝาปิดการนำไฟฟ้าพร้อมที่ มือจับ
·ทั้งหมด 36 รุ่นซึ่งรวมถึงความกว้างสองประเภทความสูงสองประเภทความลึกสามประเภทและรูปแบบ รางด้านหลัง สามแบบ
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน IEC60297
·มีการใช้มาตรการตอบโต้การนำไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· Subrack รองรับการใช้งาน กับ VME มาตรฐาน คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
NSH133-43-25B
NSH133-43-25C
NSH133-43-25E
NSH133-43-31B
NSH133-43-31C
NSH133-43-31E
NSH133-43-37B
NSH133-43-37C
NSH133-43-37E
NSH266-43-25B
NSH266-43-25C
NSH266-43-25E
NSH266-43-31B
NSH266-43-31C
NSH266-43-31E
NSH266-43-37B
NSH266-43-37C
NSH266-43-37E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด (สูง)
(mm)
มิติ (ความลึก)
(mm)
แพทเทิร์น ราง H
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)

฿ 8,129.52

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5250.3ประเภท B132.5250.3

฿ 8,408.89

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5250.3ประเภท C132.5250.3

฿ 8,129.52

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5250.3ประเภท E132.5250.3

฿ 8,942.24

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5310.3ประเภท B132.5310.3

฿ 9,216.17

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5310.3ประเภท C132.5310.3

฿ 8,942.24

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5310.3ประเภท E132.5310.3

฿ 9,189.57

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5370.4ประเภท B132.5370.4

฿ 9,464.10

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5370.4ประเภท C132.5370.4

฿ 8,635.05

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน -132.5370.4ประเภท E132.5370.4

฿ 10,689.15

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8250.3ประเภท B265.8250.3

฿ 11,576.77

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8250.3ประเภท C265.8250.3

฿ 10,689.15

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8250.3ประเภท E265.8250.3

฿ 10,798.68

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8310.3ประเภท B265.8310.3

฿ 11,848.44

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8310.3ประเภท C265.8310.3

฿ 10,798.68

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8310.3ประเภท E265.8310.3

฿ 12,055.62

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8370.4ประเภท B265.8370.4

฿ 12,939.43

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8370.4ประเภท C265.8370.4

฿ 12,055.62

NSH SUBRACK WITH HANDLE 1 ชิ้น 4 วัน 10265.8370.4ประเภท E265.8370.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียม ขนาด (กว้าง)(mm) 427.2 สี เงิน
W(มิลลิเมตร) 427.2 HP(มิลลิเมตร) 84