(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชุดควบคุมความปลอดภัยแบบG9SX ตัวเสริม
รหัสสินค้า |
---|
G9SX-BC202-RC DC24 |
G9SX-BC202-RT DC24 |
G9SX-EX041-T-RC DC24 |
G9SX-EX041-T-RT DC24 |
G9SX-EX401-RC DC24 |
G9SX-EX401-RT DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | เอาต์พุต (เอาต์พุต ทันทีปลอดภัย) | การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต ล่าช้าปลอดภัยปิด) | การ กำหนดค่า เอาต์พุต ( เอาต์พุต เสริม) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,567.00 ฿ 7,865.56 | SAFETYCONTROLLER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยูนิตฟังก์ชั่น | ประเภทสปริง | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | NA | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | ไม่รวมเวลาการตั้งค่าการแสดงผล MAX | ||
฿ 11,567.00 ฿ 6,637.14 | OMRG9SX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยูนิตฟังก์ชั่น | ชนิดสกรู | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | NA | 2 (เซมิคอนดักเตอร์) | ไม่รวมเวลาการตั้งค่าการแสดงผล MAX | ||
฿ 11,410.00 ฿ 9,129.14 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 45 วัน | ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์ต่อขยาย | ประเภทสปริง | NA | 4a (หน้าสัมผัส) | 1 (เซมิคอนดักเตอร์) | ซิงโครไนซ์เวลาหน่วง OFF ที่ตั้งโปรแกรมไว้ใน G9SX-GS226-T15 ที่เชื่อมต่ออยู่ | ||
฿ 8,224.00 ฿ 6,569.33 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์ต่อขยาย | ชนิดสกรู | NA | 4a (หน้าสัมผัส) | 1 (เซมิคอนดักเตอร์) | ซิงโครไนซ์เวลาหน่วง OFF ที่ตั้งโปรแกรมไว้ใน G9SX-GS226-T15 ที่เชื่อมต่ออยู่ | ||
฿ 8,224.00 ฿ 6,569.33 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์ต่อขยาย | ประเภทสปริง | 4a (หน้าสัมผัส) | NA | 1 (เซมิคอนดักเตอร์) | ไม่รวมเวลาการตั้งค่าการแสดงผล MAX | ||
฿ 9,873.00 ฿ 6,712.65 | OMR G9SX | 1 ชิ้น | 50 วัน | ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง | อุปกรณ์ต่อขยาย | ชนิดสกรู | 4a (หน้าสัมผัส) | NA | 1 (เซมิคอนดักเตอร์) | ไม่รวมเวลาการตั้งค่าการแสดงผล MAX |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟเลี้ยง(V) | DC24 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง