1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด DeviceNet CJ series

PLC(EXPANSIONUNIT)

ชุด DeviceNet CJ series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,853.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วย DeviceNet รองรับการใช้งาน กับซีรีส์ NJ และซีรีส์ CJ
[คุณสมบัติ]
· บรรลุสูงสุด 32,000 จุด (2,000 CH)/ อุปกรณ์ควบคุม หลัก และรับประกันข้อมูลพร้อมกัน
· พร้อมกับฟังก์ชั่น master-slave ทำให้สามารถทำงานพร้อมกันได้
· ติดตั้งการตั้งค่าและฟังก์ชันการตรวจสอบต่างๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพ การออกแบบ และประสิทธิภาพการเริ่มต้นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้ ตัวปรับตั้งค่า และตัวรวม CX
· บรรลุประสิทธิภาพการดีบักและการเริ่มต้นที่ดีขึ้น เช่น ความสามารถในการดาวน์โหลด/อัปโหลด ตะไบ การกำหนดค่าหลัก-ทาสไปยัง เมมโมรี่การ์ด

รหัสสินค้า
CJ1W-DRM21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 26,853.00

฿ 14,551.64

PLC(EXPANSIONUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด PLC-อุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม‎ เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ1W-DRM21 ในชุด ชุด DeviceNet CJ series