(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน่วย เอาต์พุต อนาล็อก ที่แปลงข้อมูลไบนารี่เป็นสัญญาณ เอาต์พุต อนาล็อก
[คุณสมบัติ]
· ยูนิตเดียวสามารถ เอาต์พุต สัญญาณ อนาล็อก ได้สูงสุด 8 สัญญาณ
· ฟังก์ชั่น ชั่นค้าง เอาต์พุต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อต้องการสัญญาณ อนาล็อก สำหรับอินพุตภายนอกและการประมวลผลภายใน
รหัสสินค้า |
---|
CS1W-DA08C |
CS1W-DA08V |
CS1W-DA041 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนช่อง เอาต์พุต | ช่วง เอาต์พุต | บริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 26 V) (A) | ช่วงสัญญาณ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,634.00 ฿ 23,013.50 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 4-20 mA | 0.25 | - | ||
฿ 48,825.00 ฿ 34,465.57 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | อื่น ๆ | 0.18 | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V | ||
฿ 47,950.00 ฿ 33,847.91 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | อื่น ๆ | 0.18 | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง 10 V, 4 ถึง 20 mA |
กำลังโหลด …
ชนิด | เอาต์พุต | เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA | การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V)(A) | 0.13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง