1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล CJ1W-PH41U / AD04U (รหัสสินค้า)

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล CJ1W-PH41U / AD04U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62,825.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล CJ1W-PH41U / AD04U

รหัสสินค้า
CJ1W-PH41U SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 62,825.00

฿ 44,348.17

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 50 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อินพุต ประเภทอินพุต แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า / เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ / อื่น ๆ จำนวนช่องสัญญาณเข้า 4
ช่วงอินพุต อื่น ๆ ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) น้อยกว่า 50 ถึง 100 mS รูปทรงเทอร์มินอล เทอร์มินอลบล็อค
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V)(A) 0.30 ช่วงสัญญาณอินพุต Pt 100 (แบบ 3 สาย), JPt 100 (แบบ 3 สาย), Pt 1000 (แบบ 3 สาย), Pt 100 (แบบ 4 สาย), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA, 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 1.25 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, ช่วงฟรี ±100 mV, -1.25 ถึง +1.25 V, -5 ถึง +5 V, -10 ถึง +10 V, ช่วงฟรี ±10 V, โพเทนชิโอมิเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ1W-PH41U ในชุด ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล CJ1W-PH41U / AD04U