1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E

DISPLAYCOUNTER

อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E

[คุณสมบัติ]
· รุ่นใหม่แบบปั๊มตัดขึ้นรูป
· Series ที่เพิ่มฟังก์ชั่นเสริม
· ความสูงของตัวอักษรและตัวเลข 14 มม. สามารถสลับสีการแสดงผลได้สองสีคือสีแดงและสีเขียว
· รายการผลิตภัณฑ์มีหลายประเภท, สามารถเลือกตามพื้นที่ที่ติดตั้งได้
· ประหยัดพื้นที่ในอุปกรณ์ด้วยการออกแบบขนาดเล็กความลึก 43 มม.
· แหล่งจ่ายไฟอิสระ DC12 ถึง 24 V
· แสดงผล “-” ด้วยรหัสสัญญาณชนิดเลขลำดับที่ 10
· รายการผลิตภัณฑ์ที่มาด้วยฟังก์ชั่นปรับเทียบค่าศูนย์

รหัสสินค้า
M7E-01HRP2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,388.00

DISPLAYCOUNTER 1 ชิ้น 50 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รวมตัว เครื่องนับ วิธีการแสดงผล LED แสดงตัวเลข 1 หลัก
วิธีการติดตั้ง แผงหน้าปัด ขนาดแผงตัด (20N + 10) x31 แรงดันไฟเลี้ยง เฉพาะด้าน ให้กับ DC
เอาต์พุต NA Prescale NA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 33
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 33.5 การจัดหมวดหมู่ ตัวอักษรความสูง 14 มม.
ประเภท ผลิตภัณฑ์ การตัดศูนย์นำหน้า รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC 12–24 โครงสร้างในการป้องกัน IP40
แสดงเนื้อหา (รหัส) เลขฐานสิบหก แสดงสี สีแดง วิธีการป้อนข้อมูล (ตรรกะ) คงที่ (เชิงบวก)
บันทึก ขนาดการตัดพาแนล: N = จำนวนเครื่อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน M7E-01HRP2 ในชุด อุปกรณ์แสดงผลดิจิตอล M7E