(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สัญญาณเตือนความผิดปกติของฮีตเตอร์ K2CU
[คุณสมบัติ]
· สามารถตรวจจับความผิดปกติฮีตเตอร์ได้ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่
· ตรวจจับความผิดปกติฮีตเตอร์ในงานขึ้นรูปและการผลิตด้วยเครื่องจักร เป็นต้น และจากนั้นส่ง สัญญาณเตือนออกมา
· มีความแม่นยำในการตรวจจับในระดับสูง, ทำให้สามารถตรวจจับการไหม้ของสายไฟเส้นเดียว, แม้ใช้ฮีตเตอร์พร้อมกันหลายเครื่อง
· สามารถใช้กับฮีตเตอร์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
· ชุดK2CU-Fเดี่ยวความจุขนาดใหญ่แบบรวมยูนิตCT สามารถใช้กับฮีตเตอร์ทั้งแบบเฟสเดี่ยวและสามเฟส
· ฟังก์ชั่นชดเชยสำหรับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
· หมายถึงการเตือนความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากความผันผวนของกระแสไฟในฮีตเตอร์ ซึ่งมีสามเหตุจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ, ทำให้มั่นใจได้ว่าการเตือนจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการใช้งานเท่านั้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน (V) | รูปทรงเทอร์มินอล | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด:ความลึก (มิลลิเมตร) | ประเภท อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | การดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,068.00 ฿ 6,455.21 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 50 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC4 ถึง 10 | ||
฿ 8,033.00 ฿ 6,427.20 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 45 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC4 ถึง 10 | ||
฿ 4,704.00 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC4 ถึง 10 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC4 ถึง 10 | ||
฿ 5,596.00 ฿ 4,077.25 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC4 ถึง 10 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC4 ถึง 10 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC8 ถึง 20 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC8 ถึง 20 | ||
฿ 5,596.00 ฿ 4,077.25 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC8 ถึง 20 | ||
฿ 5,596.00 ฿ 4,077.25 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC8 ถึง 20 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC8 ถึง 20 | ||
฿ 4,751.00 ฿ 4,047.85 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC8 ถึง 20 | ||
฿ 8,033.00 ฿ 6,427.20 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 45 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC16 ถึง 40 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC16 ถึง 40 | ||
฿ 5,596.00 ฿ 3,210.98 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC16 ถึง 40 | ||
฿ 5,596.00 ฿ 3,210.98 | SIGNALBUZZER | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC16 ถึง 40 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC16 ถึง 40 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC16 ถึง 40 | ||
฿ 8,033.00 ฿ 6,427.20 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 45 วัน | AC100 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC32 ถึง 80 | ||
฿ 4,704.00 ฿ 4,019.10 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | CT ความจุขนาดใหญ่ ชนิดรวมเป็นชิ้นเดียว | AC32 ถึง 80 | ||
฿ 8,033.33 ฿ 6,426.66 | OMR SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] AC200 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC32 ถึง 80 | ||
฿ 8,033.00 ฿ 6,427.20 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 45 วัน | [อื่น ๆ] AC220 | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | 90 | 95 | รวมชนิดเทอร์มินัลเกตอินพุต | AC32 ถึง 80 | ||
฿ 5,880.00 ฿ 4,704.00 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 50 วัน | [อื่น ๆ] AC100/200 | ปลั๊กอิน | 72 | 89 | ความจุขนาดเล็ก แบบปลั๊กเสียบ | AC0.25 ถึง 0.5 | ||
฿ 4,583.00 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 14 วัน | [อื่น ๆ] AC100/200 | ปลั๊กอิน | 72 | 89 | ความจุขนาดเล็ก แบบปลั๊กเสียบ | AC0.5 ถึง 1 | ||
฿ 4,583.00 ฿ 3,917.09 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC110/220 | ปลั๊กอิน | 72 | 89 | ความจุขนาดเล็ก แบบปลั๊กเสียบ | AC0.5 ถึง 1 | ||
฿ 4,583.00 ฿ 3,917.09 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC100/200 | ปลั๊กอิน | 72 | 89 | ความจุขนาดเล็ก แบบปลั๊กเสียบ | AC1 ถึง 2 | ||
฿ 4,583.00 ฿ 3,917.09 | SIGNAL BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | [อื่น ๆ] AC100/200 | ปลั๊กอิน | 72 | 89 | ความจุขนาดเล็ก แบบปลั๊กเสียบ | AC2 ถึง 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ขนาด:แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง