(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุด CPU ที่สามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องดูคู่มือ
[คุณสมบัติ]
· ขณะเริ่มพิมพ์คำสั่งโดยใช้แป้นพิมพ์ คำสั่งที่แนะนำจะปรากฏขึ้นและที่อยู่จะถูกป้อนโดยอัตโนมัติ
· ง่ายต่อการเข้าใจระบบโดยรวม เพียงดูที่เมนู จึงใช้งานได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องดูคู่มือ
· CP1E ติดตั้งมาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อ (USB)
· สามารถเชื่อมต่อกับซอฟท์แวร์ที่รองรับการใช้งาน (คอมพิวเตอร์) ผ่านสาย USB ที่มีวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด
· ชนิด Output ทรานซิสเตอร์ มีเอาต์พุตพัลส์ 100 khz สองแกนสำหรับการควบคุมตำแหน่งด้วยความแม่นยำสูง
· ควบคุมหลายแกนด้วย PLC เพียงชุดเดียวโดยใช้ความถี่ 100-khz สองแกน และ 10-khz สี่แกน และวงจรนับสัญญาณความเร็วสูงแบบ 1 เฟส
· *รุ่นพื้นฐานติดตั้งพร้อมความถี่ 10 kHz 6 แกน และวงจรนับสัญญาณความเร็วสูงแบบ 1 เฟส
· ระบุความเร็วของอินเวอร์เตอร์ผ่าน RS-485
ลักษณะภายนอกของ CP1E
ชนิด | รุ่นพาวเวอร์ซัพพลาย AC | รุ่นพาวเวอร์ซัพพลาย DC | |
---|---|---|---|
รูปแบบ | รุ่น CP1E- □□□ S □ D □ -A รุ่น CP1E- □□□ D □ -A | รุ่น CP1E- □□□ S □ D □ -D รุ่น CP1E- □□□ D □ -D | |
โครงสร้าง | ชนิดติดตั้งไว้ในพาแนล | ||
รูปร่างภายนอก: ความสูง×ความลึก×ความกว้าง | รุ่น E / N / NA □□ รุ่น Input/Output 10 จุด (รุ่น CP1E-E10D □ - □): 90 มม. (* 1) × 85 มม. (* 2) × 66 มม. รุ่น Input/Output 14/20 จุด (รุ่น CP1E- □ 14 / 20D □ - □): 90 มม. (* 1) × 85 มม. (* 2) × 86 มม. รุ่น Input/Output 30 จุด (รุ่น CP1E- □ 30D □ - □): 90 มม. (* 1) × 85 มม. (* 2) × 130 มม. รุ่น Input/Output 40 จุด (รุ่น CP1E- □ 40D □ - □): 90 มม. (* 1) × 85 มม. (* 2) × 150 มม. รุ่น Input/Output 60 จุด (รุ่น CP1E-N60D □ - □): 90 มม. (* 1) × 85 มม. (* 2) × 195 มม. รุ่น Input/Output อนาล็อก 20 จุด ในตัว (รุ่น CP1E-NA20D □ - □): 90 มม. (* 1) × 85 มม. (* 2) × 130 มม. รุ่น E / N □□ S (1) รุ่น Input/Output 14/20 จุด (รุ่น CP1E-E14 / 20SD □ - □): 90 มม. (* 1) × 79 มม. (* 2) × 86 มม. แบบอินพุต/เอาท์พุต 30 จุด (รุ่น CP1E-□30S(1)D□-□): 90 มม. (*1) × 79 มม. (*2) × 130 มม. แบบอินพุต/เอาท์พุต 40 จุด (รุ่น CP1E-□40S(1)D□-□): 90 มม. (*1) × 79 มม. (*2) × 150 มม. แบบอินพุต/เอาท์พุต 60 จุด (รุ่น CP1E-□60S(1)D□-□): 90 มม. (*1) × 79 มม. (*2) × 195 มม. | ||
น้ำหนัก | รุ่น Input/Output 10 จุด (รุ่น CP1E-E10D □ - □): 300 กรัมหรือต่ำกว่า แบบอินพุต/เอาท์พุต 14 จุด (รุ่น CP1E-□14(S)D□-□): สูงสุด 360 ก. แบบอินพุต/เอาท์พุต 20 จุด (รุ่น CP1E-□20(S)D□-□): สูงสุด 370 ก. แบบอินพุต/เอาท์พุต 30 จุด (รุ่น CP1E-□30(S□)D□-□): สูงสุด 600 ก. แบบอินพุต/เอาท์พุต 40 จุด (รุ่น CP1E-□40(S□)D□-□): สูงสุด 660 ก. แบบอินพุต/เอาท์พุต 60 จุด (รุ่น CP1E-□60(S□)D□-□): สูงสุด 850 ก. รุ่น Input/Output อนาล็อก 20 จุด ในตัว (รุ่น CP1E-NA20D □ - □): สูงสุด 680 กรัม | ||
พาวเวอร์ ซัพพลาย สเปค | แรงดันไฟเลี้ยง | 100 ถึง 240 V AC 50/60 Hz | 24 V DC |
แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลายที่รองรับได้ | AC 85 ถึง 264 V | 20.4 ถึง 26.4 V DC | |
การใช้พลังงาน | สูงสุด 15 VA/100 V AC สูงสุด 25 VA/240 V AC (รุ่น CP1E- □ 10/14/20 (S) D□-A) | สูงสุด 9 W (รุ่น CP1E-E10D □ -D) สูงสุด 13 W (รุ่น CP1E-N14 / 20D □ -D) | |
สูงสุด 50 VA/100 V AC สูงสุด 70 VA/240 V AC (รุ่น CP1E-□30/40/60(S□)D□-A, รุ่น CP1E-NA20D□-A) | สูงสุด 20 W (รุ่น CP1E-N30/40/60(S□)D□-D, รุ่น CP1E-NA20D□-D) (*4) | ||
กระแสพุ่งเข้า | 120 V AC 20 A / สูงสุด 8 ms (เมื่อทำ Cold start ที่อุณหภูมิห้อง) 240 V AC 40 A / สูงสุด 8 ms (เมื่อทำ Cold start ที่อุณหภูมิห้อง) | 24 V DC 30 A / สูงสุด 20 ms (เมื่อทำ Cold start ที่อุณหภูมิห้อง) | |
พาวเวอร์ซัพพลายภายนอก (* 3) | ไม่มี (รุ่น CP1E-□10/14/20(S)D□-A) สูงสุด 24 V DC 300 mA (รุ่น CP1E-□30/40/60D□-A, รุ่น CP1E-□30/40/60SDR-A, รุ่น CP1E-NA20D□-A) | ไม่มี | |
ความเป็นฉนวน | ระหว่างขั้วต่อ AC ภายนอกกับขั้วต่อ GR ต่ำสุด 20 MΩ (ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า 500 V DC���) | ยกเว้นระหว่างกระแสปฐมภูมิ DC กับกระแสทุติยภูมิ DC | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | ระหว่างขั้วต่อ AC ภายนอกกับขั้วต่อ GR 2,300 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที กระแสไฟรั่วสูงสุด 5 mA | ยกเว้นระหว่างกระแสปฐมภูมิ DC กับกระแสทุติยภูมิ DC | |
ระยะเวลาตรวจจับการปิดเครื่อง | ขั้นต่ำ 10 ms | ขั้นต่ำ 2 ms | |
การทำงาน สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง 55 °C | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 10 ถึง 90% RH | ||
บรรยากาศแวดล้อมในการทำงาน | ต้องไม่มีก๊าซกัดกร่อน | ||
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -20 ถึง + 75 °C (ไม่รวมแบตเตอรี่) | ||
ระดับความสูงในการทำงาน | สูงสุด 2,000 ม. | ||
มลพิษ | ระดับมลพิษ 2 หรือต่ำกว่า: เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B3502 IEC61131-2 | ||
ป้องกันสัญญาณรบกวน | เป็นไปตามมาตรฐาน IEC61000-4-4, 2 kV (สายพาวเวอร์ซัพพลาย) | ||
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | หมวด II: เป็นไปตามมาตรฐาน JIS B3502, IEC61131-2 | ||
ระดับภูมิคุ้มกัน EMC | โซน B | ||
ป้องกันการสั่นสะเทือน | เป็นไปตามมาตรฐาน JIS C60068-2-6 5 ถึง 8.4 Hz พร้อมแอมพลิจูด 3.5 มม., 8.4 ถึง 150 Hz อัตราเร่ง 9.8 m/s2 เป็นเวลา 100 นาที ในทิศทาง X, Y และ Z (10 รอบ รอบละ 10 นาที = รวม 100 นาที) | ||
ความต้านทานแรงกระแทก | สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C60068-2-27 147 m/s2 3 ครั้ง ในทิศทาง X, Y และ Z | ||
เทอร์มินอลบล็อค | แบบอยู่กับที่ (ไม่สามารถถอดออกได้) | ||
ขนาดสกรูขั้วต่อ | M3 | ||
มาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติ | ข้อกำหนด EC | ||
วิธีการต่อสายดิน | การต่อสายดินแบบ D (การต่อสายดินแบบหมายเลข 3) |
หมายเหตุ สเปคทั่วไปของอุปกรณ์ขยาย I/O และอุปกรณ์ต่อขยายใช้เงื่อนไขเดียวกันกับชุด CPU
* 1. รวม 110 มม. พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึด
*2. ไม่รวมสายเคเบิล
*3. ใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกสำหรับอุปกรณ์อินพุต ห้ามใช้เพื่อขับอุปกรณ์เอาต์พุต
* 4. นี่คือค่าพิกัดสำหรับการใช้งานระบบสูงสุด ใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณปริมาณการกินไฟสำหรับรุ่นใช้ไฟ DC
สูตร:
การกินไฟ DC = (การใช้กระแสไฟ 5 V) × 5 V / 70% (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใน CP1L) + (การใช้กระแสไฟ 24 V) × 1.1 (ปัจจัยความผันผวนของกระแสไฟฟ้า)
ใช้ผลการคำนวณข้างต้นเพื่อเลือกพาวเวอร์ซัพพลาย DC ที่มีระยะเผื่ออย่างเพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
CP1E-E10DR-A |
CP1E-E10DR-D |
CP1E-E10DT-A |
CP1E-E10DT-D |
CP1E-E20SDR-A |
CP1E-N30SDR-A |
CP1E-N40DT-A |
CP1E-N40S1DR-A |
CP1E-N60DR-D |
CP1E-N60DT-A |
CP1E-NA20DR-A |
CP1E-NA20DT-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต (จุด) | รูปแบบ เอาต์พุต | ประเภทหน่วย | พาวเวอร์ซัพพลาย | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,563.00 ฿ 5,251.06 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 10 | รีเลย์ | รุ่นพื้นฐาน (ชนิดมาตรฐาน) | AC | USB ในตัว | ||
฿ 4,279.00 ฿ 3,649.99 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 10 | รีเลย์ | รุ่นพื้นฐาน (ชนิดมาตรฐาน) | DC | USB ในตัว | ||
฿ 4,279.00 ฿ 3,649.99 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 10 | ทรานซิสเตอร์ (sync) | รุ่นพื้นฐาน (ชนิดมาตรฐาน) | AC | USB ในตัว | ||
฿ 4,279.00 ฿ 3,649.99 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แบบสแตนด์อโลน | 10 | ทรานซิสเตอร์ (sync) | รุ่นพื้นฐาน (ชนิดมาตรฐาน) | DC | USB ในตัว | ||
฿ 11,705.00 ฿ 9,364.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 20 | รีเลย์ | รุ่นพื้นฐาน (ชนิดต่ออายุ) | AC | USB ในตัว | ||
฿ 11,900.00 ฿ 9,520.00 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | รีเลย์ | รุ่นใช้งาน (ชนิดต่ออายุ) | AC | RS-232C, USB ในตัว | ||
฿ 19,040.00 ฿ 11,216.46 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 40 | ทรานซิสเตอร์ (sync) | รุ่นใช้งาน (ชนิดมาตรฐาน) | AC | RS-232C, USB ในตัว | ||
฿ 15,042.00 ฿ 12,033.60 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 40 | รีเลย์ | รุ่นใช้งาน (ชนิดต่ออายุ) | AC | RS-232C, RS-485, USB ในตัว | ||
฿ 20,528.00 ฿ 11,054.33 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | รีเลย์ | รุ่นใช้งาน (ชนิดมาตรฐาน) | DC | RS-232C, USB ในตัว | ||
฿ 20,528.00 ฿ 11,054.33 | PLC(CPUUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 60 | ทรานซิสเตอร์ (sync) | รุ่นใช้งาน (ชนิดมาตรฐาน) | AC | RS-232C, USB ในตัว | ||
฿ 19,950.00 ฿ 14,082.71 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 20 | รีเลย์ | รุ่นใช้งานแบบอนาล็อกในตัว (ชนิดมาตรฐาน) | AC | RS-232C, USB ในตัว | ||
฿ 16,210.00 ฿ 12,945.31 | PLC(CPU UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | แบบสแตนด์อโลน | 20 | ทรานซิสเตอร์ (sync) | รุ่นใช้งานแบบอนาล็อกในตัว (ชนิดมาตรฐาน) | DC | RS-232C, USB ในตัว |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง