1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสความไวแสงสูงซีรี่ส์ SJ (สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า พร้อม เทอร์มอลรีเลย์)

หน้าสัมผัสความไวแสงสูงซีรี่ส์ SJ (สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า พร้อม เทอร์มอลรีเลย์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,892.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันอุบัติเหตุจากการหมดไฟเนื่องจาก มอเตอร์ ทำงานเกินหรือเฟส

รหัสสินค้า
SJ-1SWG/2E 2.8A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/2E 6A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/2E 7A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG/2E 7A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/2E 9A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG/2E 9A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/2E 12A コイルDC24V 1A1B
SJ-1SWG/2E 12A コイルDC24V 2A
SJ-1SWG/2E A 9A コイルDC24V 1A1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า กลไก เพิ่มเติม

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 2a2.8องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 2a6องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1a1b7องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 2a7องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1a1b9องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 2a9องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1a1b12องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 2a12องค์ประกอบ เทอร์มอลรีเลย์ รีเซ็ตด้วยตนเอง

฿ 4,892.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1a1b9รีเซ็ตอัตโนมัติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีการใช้งาน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class(กิโลวัตต์ / A) 3.7 / 9
ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class(กิโลวัตต์ / A) 3.7 / 18 พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) DC24 จำนวนขั้ว 3
มาตรฐาน ตัวแทน CE / TUV / CCC ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 126 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 64
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 86 ขนาด เฟรม 1S