(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โอเวอร์โหลดรีเลย์ความร้อน ชนิดตอบสนองรวดเร็ว
- รหัสชุดสินค้า TR-0NQ, TR-0NQH, TR-0NQH/A, TR-5-1NQ และ TR-N3QH
- ลักษณะการทำงาน: ลักษณะการทำงานของรีเลย์โอเวอร์โหลดจะตรวจจับเมื่อไฟฟ้ามีการสะดุดและกระแสเปลี่ยนแปลงและตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทั้งเย็นและร้อน
- ความต้านทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก: รีเลย์ได้รับการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน JEM 1356
- ชนิดหน้าสัมผัส: 1NO+1NC
- จำนวนรูช่องเชื่อมต่อ: 3
- รูปแบบของการรีเซ็ตสวิตช์: รีเซ็ตอัตโนมัติและรีเซ็ตด้วยตนเอง
รหัสสินค้า |
---|
TR-0NQ 1.7A |
TR-0NQ 2.8A |
TR-0NQ 5A |
TR-0NQ 7A |
TR-0NQH 1.4A |
TR-0NQH 2.8A |
TR-0NQH 6A |
TR-0NQH/A 2.8A |
TR-0NQH/A 4A |
TR-0NQH/A 7A |
TR-5-1NQ12A |
TR-5-1NQH12A |
TR-N3QH 24A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน ตัวแทน | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด เฟรม (รูปทรง) | โครงสร้าง | รีเซ็ตวิธี | การเสนอชื่อ องค์ประกอบ ความร้อน (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 80 | 44 | 59.5 | 0 N | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | คู่มือ | 1.7 | ||
฿ 1,283.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 80 | 44 | 59.5 | 0 N | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | คู่มือ | 2.8 | ||
฿ 1,283.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 80 | 44 | 59.5 | 0 N | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | คู่มือ | 5 | ||
฿ 1,283.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 80 | 44 | 59.5 | 0 N | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | คู่มือ | 7 | ||
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 87 | 44 | 72 | 0 N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | คู่มือ | 1.4 | ||
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 87 | 44 | 72 | 0 N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | คู่มือ | 2.8 | ||
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 87 | 44 | 72 | 0 N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | คู่มือ | 6 | ||
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 84 | 44 | 72 | 0 N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | อัตโนมัติ | 2.8 | ||
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 84 | 44 | 72 | 0 N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | อัตโนมัติ | 4 | ||
฿ 1,533.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 84 | 44 | 72 | 0 N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | อัตโนมัติ | 7 | ||
฿ 1,683.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 80 | 53 | 61.5 | 5-1N | สำหรับอุปกรณ์เปิด / ปิดแม่เหล็กไฟฟ้า | คู่มือ | 12 | ||
฿ 1,966.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | CCC | 87 | 53 | 72 | 5-1N | สำหรับการติดตั้งอิสระ | คู่มือ | 12 | ||
฿ 2,983.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | - | 111 | 68 | 109.5 | N3 | สำหรับการติดตั้งอิสระ | คู่มือ | 24 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เทอร์มอลรีเลย์ | วิธีการใช้งาน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | จำนวนขั้ว | 3 |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัสเสริม | 1a1b | คุณสมบัติการดำเนินงาน | ประเภทการกระทำที่รวดเร็ว | จำนวนองค์ประกอบความร้อน(องค์ประกอบ) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง