(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ติดและถอดฝาครอบเทอร์มินอลได้ง่าย สามารถติดตั้งหางปลาแบบกลมได้สูงสุดสองตัวจากด้านบนของเทอร์มินอล
· ประเภท Rocker, รองรับการใช้งานหางปลาแบบกลม
จำนวนขั้ว | 3 | หน้าสัมผัสเสริม | เลือก | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 74.7 |
พิกัดกระแสโครง | 32 | แบบมือจับ | คนโยก | ประสิทธิภาพการปิดกั้น | แบบหล่อ มาตรฐาน |
ชนิด | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM3RSR-016 ในชุด ซีรีส์ BM3, ชนิด Rocker, รองรับการใช้งานกับหางปลาแบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
BM3RSR-004 |
BM3RSR-010 |
BM3RSR-013 |
BM3RSR-020 |
BM3RSR-025 |
BM3RSR-032 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,203.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1.5 / 3.1 | 0.75/3.6 | 4 | ||
฿ 3,616.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3.7 / 7.5 | 2.2 / 9.2 | 10 | ||
฿ 3,616.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 5.5 / 11.5 | 2.2 / 9.2 | 13 | ||
฿ 3,616.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 7.5 / 14.5 | 3.7/15 | 20 | ||
฿ 4,100.00 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 11/21 | 5.5 / 22.5 | 25 | ||
฿ 5,751.67 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 15 / 27.5 | 7.5/29 | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง