1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคโซลินอยด์สำหรับติดตั้ง PCB

คอนแทคโซลินอยด์สำหรับติดตั้ง PCB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พร้อม เทอร์มินอล สำหรับติด แผ่นวงจร พิมพ์.

[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุม โปรแกรมได้ Output ทรานซิสเตอร์ ตรวจจับ (1.4 W) 200 V AC, 2.รีเลย์ อินเทอร์เฟซไดรฟ์ตรง มอเตอร์ 3 เฟส 2kW

รหัสสินค้า
SJ-0AG コイルDC24V 1A
SJ-0AG コイルDC24V 1B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหน้าสัมผัสเสริม

฿ 1,275.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1a

฿ 1,275.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น ขอราคา 1b

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class(กิโลวัตต์ / A) 1.5/8 พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) DC24
จำนวนขั้ว 3 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 41.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 45
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) 52