1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ RAS (ทนกระแสไฟสูง)

เบรกเกอร์ G-TWIN BW ซีรีส์ RAS (ทนกระแสไฟสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,383.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่มีอุปกรณ์สั่งตัดตอน (ทริป) เมื่อเกิดกระแสไฟเกินจากเบรกเกอร์อัตโนมัติมาตรฐาน
· ใช้เป็นสวิตช์เกียร์ [RAS] สำหรับโหลดที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ

รหัสสินค้า
BW125RAS-2P125SALE
BW125RAS-3P125SALE
BW125RAS-4P125SALE
BW250RAS-2P250SALE
BW250RAS-3P250SALE
BW250RAS-4P250SALE
BW400RAS-2P400SALE
BW400RAS-3P400SALE
BW400RAS-4P400SALE
BW630RAS-3P630SALE
BW630RAS-4P630SALE
BW800RAS-3P800SALE
BW800RAS-4P800SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 จำนวนขั้ว พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 12,383.33

฿ 9,287.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AFมี21251559095

฿ 14,850.00

฿ 11,137.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AFมี31251559095

฿ 25,150.00

฿ 18,862.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [100AF ถึง 199AF] 125AFมี412515512095

฿ 23,800.00

฿ 17,850.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 250AF-225016510595

฿ 27,216.67

฿ 20,412.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 250AF-325016510595

฿ 42,650.00

฿ 31,987.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 250AF-425016514095

฿ 29,866.67

฿ 22,400.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF-2400257140146

฿ 37,200.00

฿ 27,900.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF-3400257140146

฿ 57,666.67

฿ 43,250.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 400AF-4400257185146

฿ 73,950.00

฿ 55,462.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 630AF-3630275210146

฿ 131,883.33

฿ 98,912.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 630AF-4630275280146

฿ 122,333.33

฿ 91,750.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 800AF-3800275210146

฿ 219,416.67

฿ 164,562.50

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน [400AF ขึ้นไป] 800AF-4800275280146

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว มาตรฐาน ตัวแทน CE
Class รุ่น ไม่ใช่สวิตช์อัตโนมัติ ประเภท G-TWIN ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน