(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ø30 สวิตช์คำสั่ง AR30/DR30 ซีรีส์ แผ่นป้ายชื่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ใช้ | รูปทรง | วัสดุ | ขนาด | แสดงข้อความ | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | แบลงค์ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ใน | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ตัด | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ใช้งาน | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | แขวน | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | Inching | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | หมุนไปข้างหน้า | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | การหมุนย้อนกลับ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | หยุดฉุกเฉิน | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | การเคลื่อนไหว | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ON | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | OFF | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | START | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | STOP | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | OFF-ON | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | กลับ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ปิด - เปิด | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | หยุด/เริ่มต้น | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | คู่มือ / อัตโนมัติ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | อิสระ/ลิงก์ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ไปข้างหน้า/ย้อนกลับ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ใช้มือ/หยุด/อัตโนมัติ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ย้อนกลับ/หยุด/ไปข้างหน้า | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | อิสระ/หยุด/ลิงก์ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | เปิด | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | มาตรฐาน | ปิด | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | 10 | อลูมิเนียม, กราวด์ | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | อะลูมิเนียม | มาตรฐาน | แบลงค์ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | อลูมิเนียม, กราวด์ | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | อะลูมิเนียม | สั้น | แบลงค์ | 42x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สีดำ | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | อะลูมิเนียม | มาตรฐาน | แบลงค์ | 50x40x0.6 | ||
฿ 114.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สีดำ | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | รูปทรงยาว | อะลูมิเนียม | สั้น | แบลงค์ | 42x40x0.6 | ||
฿ 356.67 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เงิน | ซีรีส์ ⌀30 (AR30/DR30) | แบบกลม | ทองเหลือง (ชุบนิกเกิล) | - | แบลงค์ | ø 70 × 0.8 | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | - | สำหรับสินค้ากรอบทรงกลม/ชนิดยื่นออกมา | - | เรซิ่นอะคริลิค | - | - | ø 19.7 × 4.2 | ||
฿ 135.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สีธรรมดา: สีดำ, สีระบุ: สีแดง | AR30FAR, ชนิด FBR | - | - | - | - | ø 21 × 0.9 | ||
฿ 135.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สีธรรมดา: สีดำ, สีระบุ: สีเขียว | AR30FAR, ชนิด FBR | - | - | - | - | ø 21 × 0.9 | ||
฿ 135.01 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สีธรรมดา: สีดำ, สีระบุ: สีเขียว | AR30FAR, ชนิด FBR | - | - | - | - | ø 21 × 0.9 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง