(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์คำสั่ง ø22 แผ่นป้ายชื่อซีรีส์ AM22/DM22
รหัสสินค้า |
---|
AHX727 |
AM9P002-W |
AM9P024-W |
AR9P001-W |
AR9P007-B |
AR9P008-B00 |
AR9P009-B |
AR9P010-B00 |
AR9P011-B |
AR9P012-B00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ใช้ | รูปทรง | วัสดุ | แสดงข้อความ | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 213.34 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | DR9P241-☐, AR9P003 | - | - | - | ☐ 20 × 0.025 | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สำหรับสินค้ากรอบทรงกลม/ชนิดยื่นออกมา | - | เรซิ่นอะคริลิค | - | ø 17.8 × 4.5 | ||
฿ 79.99 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สำหรับ M☐L | - | เรซิ่นอะคริลิค | - | ø 17.8 × 10.2 | ||
฿ 35.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | สำหรับสินค้าชนิดกรอบทรงกลม/แบน | - | เรซิ่นอะคริลิค | - | ø 17.8 × 0.9 | ||
฿ 83.34 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีดำ | สำหรับขนาดพาเนล: ⌀22.3 มม. | รูปทรงยาว | อะลูมิเนียม | - | 27x16 | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีดำ | สำหรับขนาดพาเนล: ⌀22.3 มม. | รูปทรงยาว | อะลูมิเนียม | แบลงค์ | 27x16 | ||
฿ 83.34 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีดำ | สำหรับขนาดพาเนล: ⌀22.3 มม. | ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (พื้นทรงสี่เหลี่ยม) | อะลูมิเนียม | - | 34x8 | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีดำ | สำหรับขนาดพาเนล: ⌀22.3 มม. | ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (พื้นทรงสี่เหลี่ยม) | อะลูมิเนียม | แบลงค์ | 34x8 | ||
฿ 83.34 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีดำ | สำหรับขนาดพาเนล: ⌀22.3 มม. | ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (พื้นทรงสี่เหลี่ยม) | อะลูมิเนียม | - | 34x13 | ||
฿ 48.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีดำ | สำหรับขนาดพาเนล: ⌀22.3 มม. | ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (พื้นทรงสี่เหลี่ยม) | อะลูมิเนียม | แบลงค์ | 34x13 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง