1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะด้าน สำหรับ รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม RB

RELAY SOCKET

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะด้าน สำหรับ รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม RB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซ็อกเก็ตรีเลย์ เฉพาะสำหรับรีเลย์ควบคุมรุ่น RB
ฐานซ็อกเก็ตรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับติดตั้งตัวรีเลย์ ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับ: รีเลย์ รุ่น 0RB104 และ RB105
● จำนวนขาซ็อกเก็ต: 4
● รูปร่าง : ซ็อกเก็ตรูปทรงสี่เหลี่ยม
● ขนาด (ความกว้าง x ความสูง x ความลึก) (mm.) : 22.2 x 20.5 x 5
[การประยุกต์ใช้งาน]
ซ็อกเก็ตรีเลย์โดยทั่วไปแล้วจะใช้ในงานที่จำเป็นต้องเข้ามีการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมรีเลย์ในเครื่องจักร

รหัสสินค้า
TP04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 55.00

RELAY SOCKET 1 ชิ้น 61 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ซ็อกเก็ตทรงสี่เหลี่ยม จำนวนหมุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 4 มาตรฐาน ตัวแทน UL
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 20.5 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 22.2 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 5
บังคับ รีเลย์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ RB เฉพาะด้าน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP04 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เฉพาะด้าน สำหรับ รีเลย์ อุปกรณ์ควบคุม RB