(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ ที่ใช้กับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของ ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น แบบมีฉนวน ด้วยสารประกอบที่ประกอบด้วย พีวีซี เรซิ่น ส่วนใหญ่ที่ทำด้วยพลาสติไซเซอร์ ทนความร้อน ตัวนำ เป็นแผ่นเคลือบดีบุก
[คุณสมบัติ]
· มีสีให้เลือกมากกว่า 10 สีสำหรับ สายไฟ แต่ละขนาด 0.2 ถึง 2.0 มม. 2 และมีสีให้เลือกมากกว่า 9 สีสำหรับแต่ละ 7/0.12 มม., 10/0.12 มม. และ 12/0.12 มม.
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JCS3368 (ไม่รวม 0.3 mm2 หรือเล็กกว่า)
· ใช้ลวดเกลียว ยืดหยุ่น เพื่อการดัดงอได้ดีเยี่ยม
· ตัวนำ ใช้ลวด ทองแดง อบอ่อนชุบดีบุกเพื่อการบัดกรีที่ดีเยี่ยมและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· อุณหภูมิพิกัดคือ 75 องศาเซลเซียส (สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายใน ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุดของ ส่วนประกอบ ที่เป็น แบบมีฉนวน คือ 110 องศาเซลเซียส ยกเว้น 0.3 mm2 หรือเล็กกว่า)
· สายไฟ ไวนิล ที่ใช้กับการ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร ทนความร้อน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ที่มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V หรือน้อยกว่า
รายการ | คุณลักษณะเฉพาะ | ||
---|---|---|---|
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | จุดประกาย | จะทน 3,000 V (2,000 V สำหรับ 0.2 mm² หรือเล็กกว่า) | |
ใต้น้ำ | ต้องทนต่อ 1,000 V เป็นเวลา 1 ขั้นต่ำ | ||
ความทนต่อแรงดึง และ การยืดตัว | ฉนวนไฟฟ้า | ค่าความแข็ง | 10 MPa หรือมากกว่า |
การยืดตัว | 100% ขึ้นไป | ||
ความต้านทานความ การทำความร้อน | ฉนวนไฟฟ้า | ค่าความแข็ง | *1 อย่างน้อย 70% ของ ค่า ก่อน การทำความร้อน |
การยืดตัว | *1 อย่างน้อย 65% ของ ค่า ก่อน การทำความร้อน | ||
ความต้านทาน การทำความร้อน ที่คดเคี้ยว | ไม่มีรอยแตกหรือแตกบน พื้นผิว | ||
เปลวไฟหน่วง | จะออกไปเองภายใน 60 วินาที |
ตัวนำไฟฟ้า | ฉนวนไฟฟ้า ความหนา mm | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ประมาณ mm | ความต้านทานฉนวน 20°C MΩกม. หรือมากกว่า | ความต้านทาน ตัวนำ 20°C Ω / กม. หรือต่ำกว่า | ประมาณการคร่าวๆ น้ำหนัก กก. / กม. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว พื้นที่หน้าตัด mm² | การกำหนดค่า จำนวนเส้นลวด / เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด เส้น/mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / O.D. mm | |||||
※ 0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.32 | 1.0 | 5 | 248 | 1.7 |
※ 0.1 | 10/0.12 | 0.44 | 0.35 | 1.15 | 5 | 173 | 2.3 |
※ 0.15 | 12/0.12 | 0.48 | 0.33 | 1.15 | 5 | 145 | 2.4 |
※ 0.2 | 7/0.18 | 0.55 | 0.30 | 1.15 | 5 | 110 | 2.7 |
0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 5 | 64.4 | 4.5 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 5 | 38.6 | 7.5 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 5 | 25.8 | 10.5 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 5 | 15.5 | 17.5 |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 5 | 9.91 | 22.5 |
ดู JCS 3368:2003
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ (มิลลิเมตร) | สี ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | การ กำหนดค่า ตัวนำ (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (เส้น / มม.) (หน่วย / เดือน) | วิธีการ บรรจุภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | สีน้ำเงิน | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | สีแดง | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | ลูกพลับ | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | สีเหลือง | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | สีขาว | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | สีน้ำตาล | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,640.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 300 | 0.08 | 1 | 1 | - | 0.37 | สีเขียว | 7/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | สีน้ำเงิน | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | ลูกพลับ | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | สีเหลือง | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | สีดำ | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | สีขาว | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | สีน้ำตาล | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,399.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.1 | 1 | 1.15 | - | 0.44 | สีเทา | 10/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีน้ำเงิน | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีแดง | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | ลูกพลับ | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีเหลือง | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีดำ | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีขาว | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีน้ำตาล | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีเทา | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | ฟ้าอ่อน | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีเขียว | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีม่วง | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | สีชมพู | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,459.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.2 | 1 | 1.15 | - | 0.55 | หญ้าสีเขียว | 7/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีน้ำเงิน | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีแดง | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | ลูกพลับ | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีเหลือง | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีดำ | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีขาว | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีน้ำตาล | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีเทา | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | ฟ้าอ่อน | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีเขียว | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีม่วง | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | สีชมพู | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,688.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.3 | 1 | 1.5 | - | 0.7 | หญ้าสีเขียว | 12/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีน้ำเงิน | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีแดง | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | ลูกพลับ | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีเหลือง | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีดำ | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีขาว | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีน้ำตาล | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีเทา | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | ฟ้าอ่อน | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีเขียว | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีม่วง | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | สีชมพู | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,111.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.5 | 1 | 1.9 | - | 0.9 | หญ้าสีเขียว | 20/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,447.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.15 | 1 | 1.15 | - | 0.48 | สีน้ำเงิน | 12/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,447.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.15 | 1 | 1.15 | - | 0.48 | สีขาว | 12/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,447.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.15 | 1 | 1.15 | - | 0.48 | สีน้ำตาล | 12/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 1,447.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.15 | 1 | 1.15 | - | 0.48 | สีเขียว | 12/0.12 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีน้ำเงิน | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีแดง | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | ลูกพลับ | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีเหลือง | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีดำ | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีขาว | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีน้ำตาล | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีเทา | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | ฟ้าอ่อน | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีเขียว | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีม่วง | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | สีชมพู | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 2,448.82 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 0.75 | 1 | 2.1 | - | 1.1 | หญ้าสีเขียว | 30/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีน้ำเงิน | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีแดง | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | ลูกพลับ | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีเหลือง | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีดำ | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีขาว | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีน้ำตาล | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีเทา | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | ฟ้าอ่อน | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีเขียว | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีม่วง | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 3,401.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 1.25 | 1 | 2.7 | - | 1.5 | สีชมพู | 50/0.18 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีน้ำเงิน | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีแดง | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | ลูกพลับ | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีเหลือง | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีดำ | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีขาว | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีน้ำตาล | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม | ||
฿ 4,643.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 2 | 1 | 3 | - | 1.8 | สีเทา | 37/0.26 | เป็นกลุ่ม |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง