1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล H-IV - Class 2 600 V

สายเคเบิลหุ้มฉนวนไวนิล H-IV - Class 2 600 V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,173.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายเคเบิลจาก Tanaka Densen ซึ่งมักใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 V หุ้มฉนวนด้วยสารประกอบไวนิลคลอไรด์เรซิ่นที่มีพลาสติไซเซอร์ทนความร้อน

รหัสสินค้า
H-IV-0.9SQ-アオ-300
H-IV-0.9SQ-アカ-300
H-IV-0.9SQ-キ-300
H-IV-0.9SQ-クロ-300
H-IV-0.9SQ-シロ-300
H-IV-0.9SQ-チャ-300
H-IV-0.9SQ-ハイ-300
H-IV-0.9SQ-ミドリ-300
H-IV-1.0MM-アオ-AC-500
H-IV-1.0MM-アカ-AC-500
H-IV-1.0MM-キ-AC-500
H-IV-1.0MM-クロ-AC-500
H-IV-1.0MM-シロ-AC-500
H-IV-1.0MM-チャ-AC-500
H-IV-1.0MM-ハイ-AC-500
H-IV-1.25SQ-アオ-300
H-IV-1.25SQ-アカ-300
H-IV-1.25SQ-カキイロ-300
H-IV-1.25SQ-キ-300
H-IV-1.25SQ-クロ-300
H-IV-1.25SQ-シロ-300
H-IV-1.25SQ-チャ-300
H-IV-1.25SQ-ハイ-300
H-IV-1.25SQ-ミドリ-300
H-IV-2.0SQ-アオ-300
H-IV-2.0SQ-アカ-300
H-IV-2.0SQ-キ-300
H-IV-2.0SQ-クロ-300
H-IV-2.0SQ-シロ-300
H-IV-2.0SQ-チャ-300
H-IV-2.0SQ-ハイ-300
H-IV-2.0SQ-ミドリ-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) ความยาวโดยรวม
(ม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ)
(หน่วย / เดือน)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีน้ำเงิน3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีแดง3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีเหลือง3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีดำ3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9ขาว3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีน้ำตาล3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีเทา3002.87/0.41.2

฿ 4,173.54

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 100.9สีเขียว3002.87/0.41.2

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-สีน้ำเงิน500--1

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-สีแดง500--1

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-สีเหลือง500--1

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-สีดำ500--1

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-ขาว500--1

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-สีน้ำตาล500--1

฿ 5,850.02

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10-สีเทา500--1

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีน้ำเงิน30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีแดง30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25ลูกพลับ30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีเหลือง30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีดำ30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25ขาว30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีน้ำตาล30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีเทา30037/0.451.4

฿ 5,005.75

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 101.25สีเขียว30037/0.451.4

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีน้ำเงิน3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีแดง3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีเหลือง3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีดำ3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102ขาว3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีน้ำตาล3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีเทา3003.47/0.61.8

฿ 7,231.00

CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 102สีเขียว3003.47/0.61.8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V คุณสมบัติ ความต้านทานความร้อน
มาตรฐาน ตัวแทน PSE วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) อัตราอุณหภูมิ(°C) 75
วิธีการ บรรจุภัณฑ์ บันเดิล