1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SR ซีรี่ส์ โซลิดสเตตรีเลย์ ชนิด อินไลน์ เดี่ยว (SR102-D1)

RELAY CONTROL BOARD

SR ซีรี่ส์ โซลิดสเตตรีเลย์ ชนิด อินไลน์ เดี่ยว (SR102-D1)
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
·ซีรีส์ประกอบด้วยประเภท อินไลน์ เดียวและประเภท แบบปลั๊กเสียบ
· ชนิด in-line มีขนาดเล็กและบางและสามารถใช้สำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูงบน แผ่นวงจร พิมพ์ประเภท แบบปลั๊กเสียบ มี ขนาดภายนอก เช่นเดียวกับ อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเล็กและ พาวเวอร์รีเลย์ ของผู้ผลิต
· รีเลย์ ไม่สัมผัส สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ อินเตอร์เฟซ เอาต์พุต อุปกรณ์ต่างๆ
· ระบบ ฉนวนโฟโตคัปเปลอร์และ เอาต์พุต TRIAC ช่วยให้สามารถใช้งานสลับ ความถี่สูง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
·มีฟังก์ชันการดูดซับไฟกระชาก แบบฝัง ตัว
·มีฟังก์ชันป้องกันการกลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า อินพุต

รหัสสินค้า
SR102-D1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวงจร ทำงานแบบ Zero Cross การจัดอันดับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
(V)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)

฿ 489.07

RELAY CONTROL BOARD 1 ชิ้น 35 วัน 10NADC5-12AC100-110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ แผ่นวงจร ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 42.5
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 43 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 12 ชนิด รูปทรง อินไลน์ เดียว
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 2