(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีรหัสอเนกประสงค์สูงสามแบบสำหรับเอาต์พุต ทำให้สามารถใช้โปรไฟล์การเดินสายไฟที่เล็กลงได้
· ตัวเชื่อมต่อชุบทองให้ความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อในระดับที่เหนือกว่า
· นอกเหนือจากอุปกรณ์สำหรับการบัดกรีแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับขั้วต่อ (มุมฉากและแบบตรง) สำหรับเทอร์มินัล ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟและการบำรุงรักษาง่ายยิ่งขึ้น
· นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของแหวนล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องหลักหมุน
· สต็อปเปอร์สามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
AC32-CY0/20L3 |
AC32-CZ0/15L1 |
AC32-CZ0/15L3 |
AC32-CZ0/15L4 |
AC32-CZ0/25L1 |
AC32-GX1/5L3 |
AC32-GX1/6L3 |
AC32-RW0/12L4EB00 |
AC32-RX0/3L3 |
AC32-RX0/7L3 |
AC32-RY0/20L2 |
AC32-RZ0/20L3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สาย | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | มุม ขั้น (°) | เริ่ม ตำแหน่ง | ตำแหน่ง สุดท้าย | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ | คอนเนคเตอร์ | แหวนล็อค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | สายไบนารีเสริม | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 15° | 0 | 20 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | สายไบนารีเสริม | [มี] IP40 | 38 | 41.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 360°/26 (13.85°) | 0 | 15 | 14.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | สายไบนารีเสริม | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 360°/26 (13.85°) | 0 | 15 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | สายไบนารีเสริม | [มี] IP40 | 38 | 47.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 360°/26 (13.85°) | 0 | 15 | 20.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,776.57 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | สายไบนารีเสริม | [มี] IP40 | 38 | 41.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 360°/26 (13.85°) | 0 | 25 | 14.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] รหัสเกรย์ | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 30° | 1 | 5 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] รหัสเกรย์ | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 30° | 1 | 6 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] สายไบนารีจริง | [มี] IP40 | 38 | 47.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 360°/13 (27.69°) | 0 | 12 | 20.5 | NA | 7 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] สายไบนารีจริง | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 30° | 0 | 3 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] สายไบนารีจริง | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 30° | 0 | 7 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] สายไบนารีจริง | [มี] IP40 | 38 | 43.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 15° | 0 | 20 | 16.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค | ||
฿ 1,416.67 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | [สายไฟจริง] สายไบนารีจริง | [มี] IP40 | 38 | 45.5 | การล็อกแบบ สกรู สองจุดที่มีตัว อแดปเตอร์/ตัวแปลง พิทช์ 32 มม | 360°/26 (13.85°) | 0 | 20 | 18.5 | ที่รวมอยู่ | 8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ | ไม่มี แหวนล็อค |
กำลังโหลด …
รูปทรง ลูกบิด | ลูกบิด | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 37.8 | สีของ ลูกบิด | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ที่ 50 V AC(A) | 0.05 | พิกัดกระแสไฟฟ้า @ 5 V AC(A) | 0.5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า @ 25 V AC(A) | 0.05 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า @ 5 V DC(A) | 0.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง