1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์แบบหมุน AC09/16/32 ประเภทรหัสเอาต์พุต (รหัสสินค้า)

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE)

สวิตช์แบบหมุน AC09/16/32 ประเภทรหัสเอาต์พุต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,416.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีรหัสอเนกประสงค์สูงสามแบบสำหรับเอาต์พุต ทำให้สามารถใช้โปรไฟล์การเดินสายไฟที่เล็กลงได้
· ตัวเชื่อมต่อชุบทองให้ความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อในระดับที่เหนือกว่า
· นอกเหนือจากอุปกรณ์สำหรับการบัดกรีแล้ว ยังมีอุปกรณ์เสริมสำหรับขั้วต่อ (มุมฉากและแบบตรง) สำหรับเทอร์มินัล ทำให้การเชื่อมต่อสายไฟและการบำรุงรักษาง่ายยิ่งขึ้น
· นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบของแหวนล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องหลักหมุน
· สต็อปเปอร์สามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ

รหัสสินค้า
AC09-CY0/20L3B00/0009
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสาย ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง มุม ขั้น
(°)
เริ่ม ตำแหน่ง ตำแหน่ง สุดท้าย ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ คอนเนคเตอร์ แหวนล็อค

฿ 1,483.33

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 61 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3145.5M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค15°02020ที่รวมอยู่7 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ด้วย แหวนล็อค กาว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ลูกบิด ลูกบิด แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 37.8 สีของ ลูกบิด สีดำ
พิกัดกระแสไฟฟ้า ที่ 50 V AC(A) 0.05 พิกัดกระแสไฟฟ้า @ 5 V AC(A) 0.5 พิกัดกระแสไฟฟ้า @ 25 V AC(A) 0.05
พิกัดกระแสไฟฟ้า @ 5 V DC(A) 0.25

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AC09-CY0/20L3B00/0009 ในชุด สวิตช์แบบหมุน AC09/16/32 ประเภทรหัสเอาต์พุต

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
AC09-CX0/11L1E
AC09-CX2/9L1B02/0009
AC09-CX3/7L1B02/0009
AC09-CY0/23L1
AC09-CY1/21L1B02/0009
AC09-CZ0/11L1/0009
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสาย ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
วิธีการติดตั้ง มุม ขั้น
(°)
เริ่ม ตำแหน่ง ตำแหน่ง สุดท้าย ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ คอนเนคเตอร์ แหวนล็อค

฿ 1,416.67

1 ชิ้น 61 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3141.5M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค30°01116NA8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ไม่มี แหวนล็อค

฿ 1,900.00

1 ชิ้น 61 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3148M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค30°2916ที่รวมอยู่7 ขั้วต่อ แบบตรง กับ คอนเนคเตอร์ด้วย แหวนล็อค กาว

฿ 1,900.00

1 ชิ้น 61 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3148M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค30°3716ที่รวมอยู่7 ขั้วต่อ แบบตรง กับ คอนเนคเตอร์ด้วย แหวนล็อค กาว

฿ 1,776.57

1 ชิ้น 45 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3141.5M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค15°02316ที่รวมอยู่8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ไม่มี แหวนล็อค

฿ 1,900.00

1 ชิ้น 61 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3148M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค15°12116ที่รวมอยู่7 ขั้วต่อ แบบตรง กับ คอนเนคเตอร์ด้วย แหวนล็อค กาว

฿ 1,483.33

1 ชิ้น 61 วัน 10สายไบนารีเสริม[มี] IP65วันที่ 3141.5M9 น๊อตตัวเมีย กลางล็อค360°/26 (13.85°)01116ที่รวมอยู่8 อาคารที่ไม่มี คอนเนคเตอร์ด้วย แหวนล็อค กาว