1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผง สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย

แผง สวิตช์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,977.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับติดตั้งเบรกเกอร์และ เต้ารับ

รหัสสินค้า
RD24-15J
RD24-15JW
RD24-15JWA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบทคัดย่อ

฿ 4,977.35

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน ชนิด แผ่นเพลท ไม่มีรูเจาะ

฿ 8,071.54

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน ชนิดหน้าต่างไม่มีรูเจาะ

฿ 8,902.62

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน มีหน้าต่างชนิด SW และรู เต้ารับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 480 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 149 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 100
วัสดุ เหล็ก สี เคสคอมพิวเตอร์ / ตัวเครื่อง (แสงสีเบจ) แผง (สีดำ)