(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผง ระบบระบายอากาศ ทำจาก เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
·รวมตัวกรองที่รีไซเคิลได้
·โปรดใช้ ชุดกรอง ทดแทน RD44-50 โดยตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ
วัสดุ | เหล็ก | มิติ (ความลึก)(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | เหล็ก t1.6 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD41-15J ในชุด แผง ระบบระบายอากาศ (พร้อม ชุดกรอง) เตารีด
รหัสสินค้า |
---|
RD41-1EB |
RD41-1EC |
RD41-20JB |
RD41-25JB |
RD41-2EC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ (สูง) (มิลลิเมตร) | มิติ (กว้าง) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | มาตรฐาน | แปรงทาสี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,629.97 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43.5 | 482.5 | 1U | EIA | สีเบจอ่อน | ||
฿ 2,629.97 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 43.5 | 482.5 | 1U | EIA | ครีม | ||
฿ 3,722.23 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 199 | 480 | 4H | JIS | สีเบจอ่อน | ||
฿ 4,095.26 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 249 | 480 | 5H | JIS | สีเบจอ่อน | ||
฿ 3,002.24 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 88 | 482.5 | 2U | EIA | ครีม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง