(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อ กุญแจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 มม.
[คุณสมบัติ]
·ตัวเชื่อมต่อวงจร อุปกรณ์แหล่งจ่าย เหล่านี้มีอยู่ในโครงสร้างคีย์ที่แตกต่างกันสี่แบบสำหรับ ขั้วไฟฟ้า จำนวนเท่ากันและเป็นครั้งแรกในตลาดสำหรับเครื่องใช้ภายในบ้านโดยเฉพาะแก๊สและอุปกรณ์ ตลับลูกปืน/รองลื่น ของเหลวอื่น ๆ
·ตัวเสื้อ
·กระบวนการแปรรูป
·นอกจากนี้ด้วยการใช้ขั้วต่อ รูปทรง ตัว R ขนาดใหญ่ 1.2R คุณจึงสามารถใช้งานสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกในมือ
· การออกแบบ กะทัดรัดพร้อม คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน สูง 19.4 มม.
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5.0 มมระหว่างที่ติดต่อ
· คอนเนคเตอร์แบบบอร์ดต่อบอร์ด มีโครงสร้างโดยใช้ปลั๊ก อุปกรณ์แหล่งจ่าย และชุดส่วนหัวของ แผ่นวงจร
·ความน่าเชื่อถือได้รับการปรับปรุงเนื่องจาก คอนเนคเตอร์ ดังคลิกเมื่อเชื่อมต่อผู้ติดต่อ
·นอกจากนี้ยังมีการป้องกันการติดตั้งบางส่วนเนื่องจากมี แผ่น ล็อค สอง แผ่นเพลท
· ก้านโยก ล็อคล้อมรอบด้วยผนังทั้งสองด้านป้องกัน ก้านโยก และป้องกันการพันกันของ ขดลวด
·ขั้วต่อเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ฟองอากาศหลุดออกไปเมื่อทำการเติม ( การเคลือบผิว แผ่นวงจร )
·ตัวเสื้อ
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | กุญแจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 มม |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนขั้ว | 4 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ชนิด | ตัวเสื้อ | เส้นกลาง (พิทช์)(มิลลิเมตร) | 5 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 24-16 |
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.22-1.25 | สี | สีธรรมชาติ | keying | ประเภท A |
หน้าสัมผัส วัสดุ/ การขัดเงา | ทองแดงผสม/ ก่อน ดีบุก | วัสดุ ตัวเรือน | ไนล่อน 6/6 เต็มแก้ว | ชนิดที่มีการยึดติด | ชนิดที่มีการยึดติด โดยตรง |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -30 ถึง +105 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1376390-1 ในชุด คอนเนคเตอร์ กุญแจ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง