(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัว เครื่องนับ เศรษฐกิจขนาดเล็กที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานง่ายกว่า
[คุณสมบัติ]
· เครื่องนับชนิดอีโคโนมี ขนาดกะทัดรัด มองเห็นค่าง่าย ใช้งานสะดวก
· หน้าจอขนาดใหญ่พร้อมตัวอักษรความสูง 8.6 มม. เครื่องนับสามารถนับได้สูงสุดถึง 8 หลัก
· ซีรีส์ Backlight ที่เน้นให้มองเห็นได้ชัดเจน
· มีสวิตช์ป้องกันปุ่ม เพื่อป้องกันการใช้งานปุ่มรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ
· มีสีดำเพิ่มในซีรีส์นอกจากเคสสีเทาอ่อนแบบดั้งเดิม
· ส่วนด้านหน้ารองรับการใช้งานกับ NEMA4 ตัวสินค้าหลักสามารถใช้ซ้ำได้โดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่
· มีโครงสร้างป้องกันนิ้ว สอดคล้องตามมาตรฐาน VDE0106 Part 100
・ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย UL และ CSA
· สอดคล้องตามมาตรฐานระดับการปนเปื้อน EN61010-1 Contamination Degree 2 / มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าเกิน Category III และ มาตรฐาน EMC (EN61326-1)
ลักษณะภายนอกของ H7E◯-N
รุ่น | รุ่นมาตรฐาน | รุ่นที่มี Backlight | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบฝังตัว | |||||
วิธีการใช้งาน | ส่วนที่เพิ่มเข้าไป | |||||
วิธีการแสดงผล | LCD (แสดงตัวเลขด้วยลิขวิดคริสตัล) (ความสูงของตัวอักษร 8.6 มม.) (แสดงผลโดยไม่มีการซ่อนเลขศูนย์) * 1 | |||||
วิธีการฟื้นตัว | การรีเซ็ตแบบแมนนวล/การรีเซ็ตภายนอก | |||||
จำนวนหลัก | 8 หลัก | |||||
นับอินพุต | อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ||
4.5 ถึง 30 V DC | 24 ถึง 240 V AC / V DC | 4.5 ถึง 30 V DC | ||||
ความเร็วในการนับสูงสุด | 30 Hz / 1 kHz | 20 Hz | 30 Hz / 1 kHz | |||
สีภายนอก | เบา สีเทา | รูปแบบ | ◎ Series H7EC-N *2 | ◎ Series H7EC-NV *2 | ◎ Series H7EC-NFV | ◎ Series H7EC-NV-H *3 |
สีดำ | รูปแบบ | ◎ Series H7EC-N-B *2 | ◎ Series H7EC-NV-B *2 | ◎ Series H7EC-NFV-B | ◎ Series H7EC-NV-BH *3 | |
อุปกรณ์เสริม | ปะเก็นกันน้ำ อแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝังตัว (Y92F-34) |
*1. การปราบปรามเป็นศูนย์: ไม่มีการแสดงค่าศูนย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน (เช่น "0000008.2" -> "8.2")
*2. เกี่ยวกับรหัสสินค้า จะมีรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเป็นตัวเลือกพิเศษ (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-300") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
*3. สำหรับการเปิดใช้ Backlight จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากภายนอก 24 V DC (สูงสุด 0.3 W)
หมายเหตุ: มีตัวเลือกพิเศษที่ไม่มีแผ่นฉนวนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-350") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบฝังตัว | ||||
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน | ส่วนที่เพิ่มเข้าไป | ||||
วิธีการแสดงผล | LCD (แสดงตัวเลขด้วยลิขวิดคริสตัล) (ความสูงของตัวอักษร 8.6 มม.) (แสดงผลโดยไม่มีการซ่อนเลขศูนย์) * 1 | ||||
วิธีการฟื้นตัว | การรีเซ็ตแบบแมนนวล/การรีเซ็ตภายนอก | ||||
จำนวนหลัก | 7 หลัก | ||||
แสดงเวลา | 0.0 ชม. ถึง 999,999.9 ชม. / 0.0 ชม. ถึง 3,999 วัน 23.9 ชม. (สลับได้) | ||||
อินพุตเวลา | อินพุตแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | อินพุตแรงดันไฟฟ้าอิสระ | ||
4.5 ถึง 30 V DC | 24 ถึง 240 V AC / V DC * 3 | ||||
สีภายนอก | เบา สีเทา | รูปแบบ | ◎ Series H7ET-N *2 | ◎ Series H7ET-NV *2 | ◎ Series H7ET-NFV *2 |
ราคามาตรฐาน (¥) | 5,950 | 6,900 | 7,250 | ||
สีดำ | รูปแบบ | ◎ Series H7ET-N-B *2 | ◎ Series H7ET-NV-B *2 | ◎ Series H7ET-NFV-B *2 | |
ราคามาตรฐาน (¥) | 5,950 | 6,900 | 7,250 | ||
อุปกรณ์เสริม | ปะเก็นกันน้ำ, อแดปเตอร์สำหรับการติดตั้งแบบฝัง (Y92F-34), สติ๊กเกอร์ |
*1. การปราบปรามเป็นศูนย์: ไม่มีการแสดงค่าศูนย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน (เช่น "0000008.2" -> "8.2")
*2. เกี่ยวกับรหัสสินค้า จะมีรุ่นที่ไม่มีปุ่มรีเซ็ตด้านหน้าเป็นตัวเลือกพิเศษ (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-300") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
*3. สำหรับการเปิดใช้ Backlight จำเป็นต้องมีการจ่ายไฟจากภายนอก 24 V DC (สูงสุด 0.3 W)
หมายเหตุ: มีตัวเลือกพิเศษที่ไม่มีแผ่นฉนวนสำหรับแบตเตอรี่ด้วยเช่นกัน (ในกรณีจะมีรหัสต่อท้าย "-350") โปรดติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสสินค้า |
---|
H7ET-N-B |
H7ET-NFV-B |
H7ET-NV-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | แสดงตัวเลข | วิธีการติดตั้ง | ขนาดแผงตัด | แรงดันไฟเลี้ยง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | การจัดหมวดหมู่ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | อินพุต เครื่องวัดความถี่ สูงสุด (ความเร็วในการนับสูงสุด) (hz) | รายละเอียด แรงดันไฟเลี้ยง (V) | รีเซ็ต ฟังก์ชั่น | สี | แสดงเนื้อหา (รหัส) | วิธีการป้อนข้อมูล (ตรรกะ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,312.00 | DISPLAY COUNTER | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | รวมตัว เครื่องนับ | 7 หลัก | แผงหน้าปัด | [อื่น ๆ] 45 × 22.2 | - | 24 | 48 | 48.5 | เครื่องนับเวลา | - | - | แบตเตอรี่ลิเธียม 3 V | การรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอก | สีดำ (N1.5) | 0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h | - | - | ||
฿ 3,200.00 ฿ 2,330.88 | PLCOPLITHIUMBATTERY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รวมตัว เครื่องนับ | 7 หลัก | แผงหน้าปัด | [อื่น ๆ] 45 × 22.2 | - | 24 | 48 | 48.5 | เครื่องนับเวลา | - | - | แบตเตอรี่ลิเธียม 3 V | การรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอก | สีดำ (N1.5) | 0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h | - | - | ||
฿ 2,642.00 ฿ 1,323.91 | DISPLAY COUNTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | รวมตัว เครื่องนับ | 7 หลัก | แผงหน้าปัด | [อื่น ๆ] 45 × 22.2 | - | 24 | 48 | 48.5 | เครื่องนับเวลา | อินพุตแรงดันไฟฟ้า/ไม่รวม Backlight/ไม่รวมปุ่มรีเซ็ต (มาตรฐาน) | - | แบตเตอรี่ลิเธียม 3 V | การรีเซ็ตแบบแมนนวล/ภายนอก | สีดำ (N1.5) | 0.0 h ถึง 999999.9 h/0.0 h ถึง 3999d23.9 h | - | - |
กำลังโหลด …
วิธีการแสดงผล | LCD | นับอินพุต (CH = N) | 1 | เอาต์พุต | NA |
---|---|---|---|---|---|
Prescale | NA | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA | วิธีการคำนวณ | ส่วนที่เพิ่มเข้าไป |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง