1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2 (รหัสสินค้า)

CONNECTORS

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม ป้องกันน้ำระดับ IP67 (M12)
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ FA แบบขนาดเล็กและแบบเฉพาะด้าน พร้อม คุณสมบัติทนไฟ 94 V-0
· การเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้คอนเนคเตอร์ ช่วยให้งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรง่ายขึ้นและช่วยลดระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน
· มีคอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ 3 ชนิด: แบบแคลมป์ แบบบัดกรี และแบบยึดด้วยสกรู
· คอนเนคเตอร์พร้อมสายไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL
· สอดคล้องตามมาตรฐาน IEC61076-2-101 (IEC60947-5-2), NECA4202
[การใช้งาน]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำสำหรับ FA ออกแบบเพื่อลดระยะเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟ และงานซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลแคตตาล็อก ผลิตภัณฑ์ คลิกที่นี่


การจัดหมวดหมู่

ชื่อรุ่น
คอนเนคเตอร์ชนิดประกอบ
(ชนิดหางปลา, ชนิดบัดกรี, ชนิดสกรู)

ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์กับเซนเซอร์และสายเคเบิลของรีเลย์
ปลั๊ก รุ่น XS2G
ช่องเสียบ รุ่น XS2C
คอนเนคเตอร์สำหรับกล่องรีเลย์

ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์เข้ากับกล่องรีเลย์
ช่องเสียบ รุ่น XS2P
ข้อต่อทรงตัว T และข้อต่อทรงตัว Y

ใช้สำหรับการแยกสายไฟและการเชื่อมต่อสายโซ่เดซี่ ฯลฯ
รูปทรงของปลั๊ก/ข้อต่อช่องเสียบ XS2Rข้อต่อทรงตัว T
ข้อต่อตัว Y
คอนเนคเตอร์สำหรับการฝังเซนเซอร์

ใช้สำหรับการฝังคอนเนคเตอร์ลงบนอุปกรณ์เซนเซอร์
ปลั๊ก รุ่น XS2Mชนิดฝังด้วยสกรู
ชนิดฝังโดยไม่ใช้สกรู
คอนเนคเตอร์สำหรับแผงยึด

ติดตั้งบนพาเนล ช่วยในการเชื่อมต่อกับกล่อง I/O
ปลั๊ก รุ่น XS2Mชนิดติดตั้งหน้าแปลน
ชนิดติดตั้งด้วยสกรู

โครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

แผนภาพโครงสร้าง

การจัดอันดับ / ความสามารถ

Rated Current3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสำหรับ DC: 125 V DC สำหรับ AC: AC 250 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส (ส่วนคอนเนคเตอร์ )40 mΩ หรือน้อยกว่า
*100 mA หรือต่ำกว่า)
ความต้านทานของฉนวน103 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (ส่วนคอนเนคเตอร์ )1,500 โวลต์ AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
โครงสร้างการป้องกันIP67 (IEC529)
ความเผื่อในการสวม/ถอด200 ครั้ง
ความแข็งแรงตัวยึดการประกอบแรงดึง: 98 N/15 วินาที, แรงบิด: 0.98 N·m/15 วินาที
ความแข็งแรงในการยึดสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ:
ø6 มม. 98 N/15 วินาที
ø4 ถึง ø5 มม. n/15 วินาที
*15 s
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-25 ถึง +70 °C
ช่วงความชื้นแวดล้อมในการใช้งาน20 ถึง 85% RH

สายไฟที่รองรับการใช้งานคอนเนคเตอร์ชนิดประกอบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟที่รองรับการใช้งาน
(มม.)
ขนาดแกนตัวนำ
ประเภทหางปลาแบบบัดกรีประเภทเชื่อมต่อด้วยสกรู
สำหรับ ø8ø7 ถึง ø80.18 ถึง 0.75 มม.2
สำหรับ ø7ø6 ถึง ø7
สำหรับ ø6ø5 ถึง 60.18 ถึง 0.3 มม.2
0.5 ถึง 0.75 มม.2
มีตัวเลือกหน้าสัมผัส 2 ประเภท
0.5 มม.2 หรือน้อยกว่า
สำหรับ ø4ø4 ถึง ø5
สำหรับ ø3ø3 ถึง ø4

วัสดุ/ การแปรรูป

รายการรุ่น
รุ่น XS2F/H/Wรุ่น XS2M/R/Pรุ่น XS2C/G
จำนวนและชนิดของวัสดุฟอสเฟอร์บรอนซ์ทองเหลือง
การขัดเงาการชุบทองรองพื้น Ni 0.4 μm
ตัวยึดวัสดุทองเหลือง *
การขัดเงาการชุบผิว Ni *
จำนวนและชนิดของ
บล็อค
วัสดุเรซิ่น PBT
(UL94V-0)
เรซิ่น PA
(UL94V-0)
เรซิ่น PBT
(UL94V-0)
สีสำหรับ DC: สีเทาอ่อน, สำหรับ AC: สีเทาเข้ม
โอริงยาง
ฝาครอบPBT นุ่ม
(UL94V-0)
เรซิ่น PBT
(UL94V-0)
ฝาปิดเรซิ่น PBT
(UL94V-0)
แคลมป์รัดสายเคเบิลเรซิ่น PA
(UL94V-0)
หน้าสัมผัสแบบหนีบเรซิ่น PBT
(UL94V-0)
ล็อคสปริงเรซิ่น LCP
(UL94V-0)
บุชชิ่ง กันน้ำยาง
แหวนเหล็กกล้า
  • * รุ่น XS2R: ข้อต่อ T-Shaped เป็นอะลูมิเนียมและสีขาว

รุ่นต่อเข้าคู่

รูปแบบของส่วนเข้าคู่
  • * รูปร่างบริเวณที่เข้าคู่กันของ AC และ DC มีความแตกต่างจากที่แสดงนี้ จึงไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้
รหัสสินค้า
XS2C-D4S7 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง คอนเนคเตอร์ ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ วี· W · X ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ชนิด คุณสมบัติ สเปค คอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
หน้าสัมผัส วัสดุ รักษา หน้าสัมผัส โครงสร้างในการป้องกัน สอดคล้องกับ คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)

฿ 340.00

฿ 242.49

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ยึดด้วย สกรูแบบตรงมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 8ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.18 ถึง 0.75

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XS2C-D4S7 ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำแบบกลม (M12) XS2

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XS2C-D422
XS2C-D423
XS2C-D425
XS2C-D4S9
XS2C-D5S1
XS2C-D5S2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง คอนเนคเตอร์ ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ วี· W · X ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน ชนิด คุณสมบัติ สเปค คอนเนคเตอร์ ความยาว สายไฟ
(ม.)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
หน้าสัมผัส วัสดุ รักษา หน้าสัมผัส โครงสร้างในการป้องกัน สอดคล้องกับ คอร์/แกน ขดลวด
(mm2)

฿ 530.00

1 ชิ้น 50 วัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ตะกั่วบัดกรีมุมมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 6ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.5

฿ 338.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ตะกั่วบัดกรีแบบตรงมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 4ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.5

฿ 410.00

1 ชิ้น 5 วัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ตะกั่วบัดกรีแบบตรงมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 3ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.5

฿ 382.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ยึดด้วย สกรูแบบตรงมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 7ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.18 ถึง 0.75

฿ 454.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ยึดด้วย สกรูแบบตรงมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 6ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.18 ถึง 0.75

฿ 382.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แบบกลมV · W · XXS2ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ4DC250ยึดด้วย สกรูมุมมี-คอนเนคเตอร์ Smartclick แบบกลมกันน้ำ---ø 6ทองเหลืองฐาน Ni ชุบทอง 0.4 µmIP67(IEC60529)0.18 ถึง 0.75