(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น G6A มาตรฐานระดับสากลทนทานสูง
[คุณสมบัติ]
· แข็งแกร่งต่อการรบกวนของแม่เหล็ก ช่วยให้การติดตั้งมีความหนาแน่นสูง
· สอดคล้องตามมาตรฐาน FCC ด้วยความคงทนแรงดันอิมพัลส์ 1,500 V และทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง
· หน้าสัมผัสคู่หุ้มทอง, หน้าสัมผัสแบบกดต่ำเพื่อความน่าเชื่อถือสูง มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสำหรับใช้ในงานที่แตกต่างกัน
[การใช้งาน]
· สำหรับการส่งสัญญาณไปยังวงจรไฟฟ้าที่อ่อนแอบนแผ่นวงจรไฟฟ้า
รหัสสินค้า |
---|
G6A-2-H DC24 |
G6A-2-L DC24 |
G6A-234P DC5 |
G6A-234P DC12 |
G6A-234P DC24 |
G6A-234P-ST-US DC24 |
G6A-274P DC5 |
G6A-274P DC24 |
G6A-274P-ST-US DC5 |
G6A-274P-ST-US DC12 |
G6A-274P-US DC24 |
G6AK-274P DC5 |
G6AK-274P DC12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC) (ก) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | มาตรฐานความปลอดภัย | ชนิด | การจัดหมวดหมู่ | โหลดไฟฟ้า AC (V)/(A) | โหลดไฟฟ้า DC (V)/(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.82 ฿ 162.33 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.5 | 24 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | ชนิดความไวต่ำ | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 174.03 ฿ 161.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | - | 24 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | ชนิดความไวต่ำ | - | - | ||
฿ 167.25 ฿ 150.11 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.3 | 5 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.3 | DC30/1 | ||
฿ 218.56 ฿ 211.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.3 | 12 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.3 | DC30/1 | ||
฿ 275.00 ฿ 165.11 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.3 | 24 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.3 | DC30/1 | ||
฿ 275.00 ฿ 165.11 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.3 | 24 | UL / CSA | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.3 | DC30/1 | ||
฿ 199.00 ฿ 119.32 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.5 | 5 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 215.00 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.5 | 24 | - | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 275.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | NA | 0.5 | 5 | UL / CSA | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 275.00 ฿ 165.11 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.5 | 12 | UL / CSA | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 218.56 ฿ 183.24 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NA | 0.5 | 24 | UL / CSA | รูปทรง Stable แบบเดี่ยว | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 269.15 ฿ 158.45 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มี | 0.5 | 5 | - | ชนิดสลัก 2 ม้วน | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 | ||
฿ 269.15 ฿ 164.61 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มี | 0.5 | 12 | - | ชนิดสลัก 2 ม้วน | รุ่นมาตรฐาน | AC125/0.5 | DC30/2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับสัญญาณ | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2c | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ แผ่นวงจร |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 8 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20.2 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 10.1 |
โครงสร้างในการป้องกัน | ชนิดซีลพลาสติก | กลไก หน้าสัมผัส | ไขว้คู่ | การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง