(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ SSRs แบบติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง (สำหรับแผ่นวงจร)
[คุณสมบัติ]
ระยะพิทช์หน้าสัมผัส 1.27 มม. นอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าแบบ 2 แถว สำหรับการติดตั้งความหนาแน่นสูง
แผงสลับฟันปลา 4 แถว (1.27 มม. × 1.905 มม.) เชื่อมต่อกับแผ่นวงจร
· ใช้โครงสร้างหน้าสัมผัสแบบใบไม้ที่ปลายคงทนและช่วยให้การเสียบและการถอดราบรื่น
มีความยาวการเข้าคู่ 3.1 มม. ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ในระหว่างติดตั้งอย่างมาก
· การออกแบบส่วนกดให้พอดีช่วยรักษาแรงกดหน้าสัมผัสให้คงที่
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA เครื่องมือทดสอบ อุปกรณ์ฉุกเฉิน/ ป้องกันอาชญากรรม
· มีประโยชน์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพียงติดตั้งเข้ากับแผงวงจรของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ
รูปลักษณ์ภายนอกของ G3DZ-2R6PL / G3DZ-DZ02P
Outline Drawing บอกขนาดของ G3DZ-2R6PL / G3DZ-DZ02P
Drawing บอกขนาดการตัดแต่งแผ่นวงจร (มุมมองด้านใต้) ของ G3DZ-2R6PL / G3DZ-DZ02P ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ของขนาด ± 0.1
รุ่น | อินพุต | ||||
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | อิมพีแดนซ์ | ระดับแรงดันไฟฟ้า | ||
แรงดันไฟฟ้าขณะใช้งาน | แรงดันไฟฟ้าที่จ่าย | ||||
รุ่น G3DZ-2R6PL | 24 V DC | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 4 kΩ± 20% | 19.2 V DC หรือต่ำกว่า | 1 V DC หรือสูงกว่า |
รุ่น G3DZ-DZ02P | 12 V DC | 9.6 ถึง 14.4 V DC | 2 kΩ ±20% | 9.6 V DC หรือต่ำกว่า | |
24 V DC | 19.2 ถึง 28.8 V DC | 4 kΩ± 20% | 19.2 V DC หรือต่ำกว่า |
รุ่น | เอาต์พุต | |||
---|---|---|---|---|
พิกัดโหลดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงโหลดแรงดันไฟฟ้า | โหลดกระแสไฟฟ้า* | การไหลเข้า กระแสไฟฟ้า | |
รุ่น G3DZ-2R6PL | 5 ถึง 240 V AC 5 ถึง 100 V DC | 3 ถึง 264 V AC 3 ถึง 125 V DC | 100μ AC ถึง 0.6 A 10μ DC ถึง 0.6 A | 6 A (10 ms) |
รุ่น G3DZ-DZ02P | 5 ถึง 24 V DC | 3 ถึง 26.4 V DC | 10μ DC ถึง 2.0 A | 20 A (10 ms) |
รุ่น | รุ่น G3DZ-2R6PL | รุ่น G3DZ-DZ02P |
---|---|---|
เวลา ON* | 6 ms หรือต่ำกว่า | |
เวลา OFF* | 10 ms หรือต่ำกว่า | |
ต้านทานเอาต์พุต ON * | 2.4 Ω หรือต่ำกว่า | 0.15 Ω หรือต่ำกว่า |
กระแสไฟรั่ว พร้อมเปิดวงจร | 10 µA หรือต่ำกว่า (ที่ 125 V DC) 100 µA หรือต่ำกว่า (ที่ 200 V AC) | 10 µA หรือต่ำกว่า (ที่ 26.4 V DC) |
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ หรือสูงกว่า (ด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อินพุต-เอาท์พุต 2,500 V AC 50/60 Hz 1 นาที | |
การสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.75 มม. (แอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม.) | |
ไฟฟ้าช็อต / แรงกระแทก | 1,000 m/s2 | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ถึง + 100°C (เมื่อไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -30 ถึง + 85 °C (กรณีไม่มีการแข็งตัวหรือการควบแน่น) | |
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 45 ถึง 85% RH | |
น้ำหนัก | ประมาณ 3.1 g | ประมาณ 2.6 g |
รหัสสินค้า |
---|
G3DZ-2R6PL DC24 |
G3DZ-DZ02P DC12 |
G3DZ-DZ02P DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า (V) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า อินพุต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 735.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | AC5 ถึง 240/DC5 ถึง 100 | AC100µ ถึง 0.5/DC10µ ถึง 0.5 | DC12 | ||
฿ 610.00 ฿ 518.01 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | DC5 ถึง 24 | DC10µ ถึง 2.0 | DC12 | ||
฿ 493.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 45 วัน | DC5 ถึง 24 | DC10µ ถึง 2.0 | DC24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | SSR | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 12.5 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 17.5 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 6.5 |
การ ติดตั้ง แผ่นวงจร | การใส่รูแผงวงจร | วิธี ฉนวนกันความร้อน | โฟโต้วอลเทอิกคัปปลิ้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง