(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พาวเวอร์รีเลย์ 5 ถึง 20-A ขนาดเล็กและคุ้มค่า
[คุณสมบัติ]
· โหลดทั้ง 100-V และ 200-V สามารถจัดการด้วยรุ่น เดียวกันได้ ช่วงแรงดันโหลดครอบคลุม 75 ถึง 264 V AC
· ใช้แผ่นวงจรอะลูมิเนียมเฉพาะด้านและชิ้นส่วนอุปกรณ์แหล่งจ่ายลดขนาดลง
· วาริสเตอร์แบบฝังช่วยดูดซับเซิร์จภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้เทอร์มินอลแท็บอินพุต # 110 และ # 250 สำหรับเชื่อมต่อ
· รุ่น "-US" เป็นไปตามมาตรฐาน UL, CSA และ EN (TÜV) สำหรับการรวมเข้ากับอุปกรณ์
[การใช้งาน]
· มีขั้วแท็บและใช้สำหรับติดตั้งภายในอุปกรณ์
รูปลักษณ์ภายนอกของ G3NE
Drawing บอกขนาดของ G3NE
หน่วย: มม.
# 187 (เทียบเท่ากับแท็บ faston) สามารถใช้งานได้
ขนาดสำหรับการขึ้นรูปรูติดตั้ง
หน่วย: มม.
วิธีการแยก | Zero Cross ฟังก์ชั่น | การทำงาน ไฟบอกสถานะ | พิกัดโหลดเอาท์พุต | พิกัดแรงดันไฟฟ้าอินพุต *1 | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|
โฟโต้ไตรแอค | Y | N | 5 A 100 ถึง 240 V AC | 5 V DC | รุ่น G3NE-205T DC5 |
12 V DC | รุ่น G3NE-205T DC12 | ||||
24 V DC | รุ่น G3NE-205T DC24 | ||||
10 A 100 ถึง 240 V AC | 5 V DC | รุ่น G3NE-210T DC5 | |||
12 V DC | รุ่น G3NE-210T DC12 | ||||
24 V DC | รุ่น G3NE-210T DC24 | ||||
20 A 100 ถึง 240 V AC | 5 V DC | รุ่น G3NE-220T DC5 | |||
12 V DC | รุ่น G3NE-220T DC12 | ||||
24 V DC | รุ่น G3NE-220T DC24 | ||||
N | 10 A 100 ถึง 240 V AC | 24 V DC | รุ่น G3NE-210TL DC24 |
อินพุต
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | ระดับแรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | ระดับแรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | อิมพีแดนซ์ของอินพุต | ||
---|---|---|---|---|---|---|
มีฟังก์ชั่น Zero Cross | ไม่มีฟังก์ชั่น Zero Cross | |||||
DC | 5 V | 4 ถึง 6 V DC | สูงสุด 4 V DC | ขั้นต่ำ 1 V DC | 250 Ω ±20% | 300 Ω ±20% |
12 V | 9.6 ถึง 14.4 V DC | สูงสุด 9.6 V DC | 600 Ω ±20% | 800 Ω ±20% | ||
24 V | 19.2 ถึง 28.8 V DC | สูงสุด 19.2 V DC | 1.6 kΩ± 20% |
แต่ละรุ่นมีตัวเลือกสเปคแรงดันขาเข้า 5 V DC, 12 V DC และ 24 V DC
เอาต์พุต
รูปแบบ | โหลดที่ใช้ | ||||
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | กระแสโหลด*1 | กระแสพุ่งเข้า | ||
มีฮีตซิงค์ | ไม่มีฮีตซิงค์ | ||||
รุ่น G3NE-205T (L) | 100 ถึง 240 V AC | 75 ถึง 264 V AC | 0.1 ถึง 5 A (ที่ 40°C) | 0.1 ถึง 5 A (ที่ 40°C) | 60 A (60 Hz, 1 รอบ) |
รุ่น G3NE-210T (L) | 0.1 ถึง 10 A (ที่ 40°C) *2 | 150 A (60 Hz, 1 รอบ) | |||
รุ่น G3NE-220T (L) | 0.1 ถึง 20 A (ที่ 40°C) *2 | 220 A (60 Hz, 1 รอบ) |
รูปแบบ | รุ่น G3NE-2 □□ T | รุ่น G3NE-2 □□ TL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลาในการทำงาน | 1/2 รอบของการจ่ายไฟโหลด + 1ms หรือน้อยกว่า | สูงสุด 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลาปล่อย | 1/2 รอบของการจ่ายไฟโหลด + 1ms หรือน้อยกว่า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันตกขณะเอาท์พุตเปิด | สูงสุด 1.6 V (RMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 2 mA (ที่ 100 V AC), สูงสุด 5 mA (ที่ 200 V AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง