1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวแปลงแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ แผงขั้วต่อ XW2E แบบใช้ร่วมกัน (ชนิดสามขั้นตอนสำหรับอินพุต)

INTERFACE TERMINAL

ตัวแปลงแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ แผงขั้วต่อ XW2E แบบใช้ร่วมกัน (ชนิดสามขั้นตอนสำหรับอินพุต)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,749.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดแผงขั้วต่อสามระดับที่ต่อสายได้ง่าย แผงขั้วต่อนี้มีขั้วต่อเครื่องจ่ายไฟที่ใช้ร่วมกันด้วย
· อินพุต PLC 16 จุดแบบเฉพาะ
·ใช้แผงขั้วต่อสามระดับสำหรับเชื่อมต่อขั้วต่อแบบย้ำเข้ากับขั้วต่อเครื่องจ่ายไฟ ทำให้การเดินสายไฟทำได้ง่าย

รหัสสินค้า
XW2E-20G5-IN16 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,749.00

฿ 1,487.00

INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์สำหรับประกอบ ขั้วต่อชนิด MIL วิธีการเชื่อมต่อสายไฟเทอร์มินอลบล็อค สกรู M3.5 จำนวนขั้ว(ขั้ว) 20
วิธีการติดตั้ง ช่วยให้ทั้ง รางปีกนก (DIN Rail) และ แบบยึดด้วยสกรู พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7.3 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 53
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 149 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 50 พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V)(V) DC 12–24
รูปแบบ คอนเนคเตอร์ การใช้งาน (ด้าน PLC ) XG4A-2031 ประเภทของ คอนเนคเตอร์ ที่ด้าน สายไฟ (ด้าน PLC ) XG4M-2030-T คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง: ปลั๊ก / ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ปลั๊ก (ตัวผู้)
จำนวน i / OS/ ระบบปฏิบัติการ 16 แผนก I / O อินพุต พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XW2E-20G5-IN16 ในชุด ตัวแปลงแผงขั้วต่อคอนเนคเตอร์ แผงขั้วต่อ XW2E แบบใช้ร่วมกัน (ชนิดสามขั้นตอนสำหรับอินพุต)