1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1 (รหัสสินค้า)

RELAY

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 236.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์ SOP MOS FET แพ็คเกจ 4 พิน ที่ให้การสลับสูงและมี On-resistance ที่ต่ำ
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOS FET เหมาะสำหรับใช้กับการสลับสัญญาณไมโครและอนาล็อก
· สินค้านี้คือซีรีส์ G3VM-S1ที่อัปเดตแล้ว
· มีความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต 1,500 Vrms
· โหลดแรงดันไฟฟ้า: 60 V
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่องสูงสุด 1.7 A
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงวงจรที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ OA อุปกรณ์ทดสอบ อุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติ/อาชญากรรม อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย และอื่นๆ

รายละเอียดจำเพาะ รีเลย์ SOP MOS FET 4 พิน ชนิดความจุสูงและความต้านทาน On Resistance ต่ำ

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอก รีเลย์ MOS FET SOP 4 พิน

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ชื่อชิ้นส่วน G3VM-61GR1

หมายเหตุ 2. "G3VM" ไม่ปรากฏในรหัสรุ่นของสินค้า
หมายเหตุ 3. อาจมีเครื่องหมายตัวกระทุ้งอยู่ที่มุมเป็นแนวทแยงตลอดจากเครื่องหมายพิน 1

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เลย์เอาท์/แผนผังของขั้วต่อ G3VM-61GR1

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่าง G3VM-61GR1
ขั้วต่อติดตั้งบนพื้นผิว
น้ำหนัก: 0.1 g

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ระบุขนาด G3VM-61GR1

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดแพ็ดติดตั้ง (ค่าแนะนำ) G3VM-61GR1

รายการทั่วไป

  • *หน่วย: มม.
  • สินค้าจริงมีการทำเครื่องหมายแตกต่างจากรูปที่แสดงอยู่นี้

ข้อมูลอ้างอิง

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กระแสตกคร่อม LED - อุณหภูมิแวดล้อม

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง - อุณหภูมิแวดล้อม

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กระแสตกคร่อม LED - แรงดันตกคร่อม LED

รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง - On Voltage ของ MOS FET

ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ (Ta = 25°C) G3VM-61GR1

รายการสัญลักษณ์รุ่น G3VM-61GR1หน่วยเงื่อนไข
ด้านอินพุตกระแสตกคร่อม LEDIF50mA
อัตราการลดลงของกระแสตกคร่อม DCΔIF/°C-0.5mA /°CTa ≧ 25°C
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ LEDVR5V
อุณหภูมิ JunctionTJ125°C
ด้านเอาต์พุตโหลดแรงดันไฟฟ้า (ค่าสูงสุด AC/DC)VOFF60V
โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (ค่าสูงสุด AC/DC)IO1,000mA
อัตราการลดลงของกระแสไฟฟ้า OnΔIO/°C-13.3mA /°Cรุ่น G3VM-61GR2: Ta ≧ 25°C
อื่น ๆ: Ta ≧ 50°C
พัลส์ของกระแสไฟฟ้า OnIop3At = 100 ms, Duty = 1/10
อุณหภูมิ JunctionTJ125°C
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุต (หมายเหตุ 1)VI-O1,500VrmsAC เป็นเวลา 1 นาที
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งานTa-20 ถึง +85°Cเมื่อไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง
อุณหภูมิการเก็บรักษาTstg-40 ถึง +125°C
เงื่อนไขอุณหภูมิบัดกรี260°C10 s

(หมายเหตุ 1): ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอินพุต-เอาท์พุตวัดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้าน LED และพินทั้งหมดเป็นกลุ่มที่ด้านรับแสง

  • *ดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียดจำเพาะอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
รหัสสินค้า
G3VM-61GR1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 236.00

฿ 209.99

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน SSR การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 1a ฟังก์ชั่น กลอนล็อค NA
รูปทรงเทอร์มินอล สำหรับ PCB ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 2.1 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 3.9
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 4.4 การ ติดตั้ง แผ่นวงจร การติดตั้งกับพื้นผิวแผงวงจร โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) 60
โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) 1,000 mA จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า 50mA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน G3VM-61GR1 ในชุด รีเลย์ MOS FET G3VM-61GR1