(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ MOSFET ขนาดเล็กสำหรับใช้งานทั่วไป เหมาะสำหรับการสลับสัญญาณอนาล็อก
· Opto-isolated และมีคุณสมบัติทนต่อแรงดันไฟฟ้าระหว่างอินพุตและเอาท์พุต AC5kV
· ให้กระแสตกคร่อมทริกเกอร์ LED ที่ 2mA (สูงสุด) ช่วยให้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากขึ้น
· สามารถสลับสัญญาณไมโครอนาล็อก
· โหลดกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง: 2mA
การใช้งาน | SSR | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 1a | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | สำหรับ PCB | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 3.65 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 4.58 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 6.4 | โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (MAX)(V) | 40 | โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (MAX) | 2A |
จัดอันดับ: LED ไปข้างหน้า กระแสไฟฟ้า | 30 mA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง