(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์มินอลซ็อกเก็ตที่ให้ความยืดหยุ่นในการตั้งค่าระบบ
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งโซลิดสเตตรีเลย์ I/O, รีเลย์ I/O และอุปกรณ์ต่อขยายได้ตามต้องการ
· ขนาดกะทัดรัดสำหรับทั้งอินพุตและเอาท์พุตที่ 182 มม.* (W) × 85 มม. (D) × 68 (H) มม. (*102 มม. สำหรับชนิด 8 จุด)
· มีวงจรดูดซับไฟกระชาก
· มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงานมาให้เป็นมาตรฐาน
· สำหรับการติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ
ลักษณะภายนอกของเทอร์มินอลซ็อกเก็ต I/O
Drawing ระบุขนาดของ P7TF-IS16
Drawing ระบุขนาดของ P7TF-OS16/P7TF-OS16-1
Drawing ระบุขนาดของ P7TF-OS08
รายการทั่วไป/หน่วย: มม.
รูปแบบ | รุ่น P7TF-IS16 DC | รุ่น P7TF-OS16 รุ่น P7TF-OS16-1 | รุ่น P7TF-OS08 | |
---|---|---|---|---|
ความต้านทานหน้าสัมผัส* | สูงสุด 10 mΩ | |||
เทอร์มินอลบล็อค | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 100 mA | 10 A | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 1,000 V AC 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | 2,000 V AC/50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | ||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ (500 V โอห์มมิเตอร์) | 1,000 MΩ (500 V ด้วยโอห์มมิเตอร์) | ||
การสั่นสะเทือนผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz (แอมพลิจูดสองค่า 1.0 มม.) | |||
แรงกระแทกผิดปกติ | 200 m/s2 | |||
ความต้านทานสัญญาณรบกวน | ระดับสัญญาณรบกวน 1.6 kV, ความกว้างพัลส์ 100 ns ถึง 1 μs | |||
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | 0 ถึง +55°C (กรณีไม่มีน้ำแข็งหรือการควบแน่น) | |||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% RH | |||
แรงบิดขันแน่นเชื่อมต่อภายนอก | 0.78 ถึง 1.17 N·m | |||
สีจอแสดงผล LED | สีเขียว | |||
ขดลวดป้องกันไฟกระชาก | ไดโอด (1 A, 400 V) | |||
ไดโอดป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อแบบผกผัน | ไดโอด (2 A, ทนต่อแรงดันไฟฟ้าผกผัน: 40 V) | |||
น้ำหนัก | ประมาณ 360 g | ประมาณ 400 กรัม | ประมาณ 350 g |
หมายเหตุ: ค่าด้านบนเป็นค่าเริ่มต้น
*เงื่อนไขการวัด: 1 A 5 V DC
รหัสสินค้า |
---|
P7TF-IS16 24V DC |
P7TF-OS08 DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า (A) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,260.00 ฿ 4,956.83 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับอินพุต NPN | 100 mA | 182 | ||
฿ 4,638.00 ฿ 3,976.16 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | สำหรับเอาท์พุต NPN | 10 | 102 |
กำลังโหลด …
ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | DC24 | โครงสร้างการติดตั้ง | การติตดั้งแบบรางปีกนก DIN rail | มิติ ความสูง(มิลลิเมตร) | 68 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง