(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· ขั้วต่อ D-sub SMT ประเภท XM3 ตัวยึด ·ประเภท: สกรู (สำหรับ ตัวยึด รูติดตั้ง M3)
รหัสสินค้า |
---|
XM2Z-0011 |
XM2Z-0012 |
XM2Z-0013 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.00 | CONNECTORSOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M2.6 x 0.45 | ||
฿ 40.00 | CONNECTORS OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | M3.0 x 0.5 | ||
฿ 40.00 | CONNECTORSOPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | #4-40UNC |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ขั้วต่อ สปริง | วัสดุ | โลหะ | ชนิด | สกรู (อุปกรณ์นำแนวสำหรับเจาะรู สำหรับรูติดตั้ง M3) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | คอนเนคเตอร์ D-sub XM2/XM3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง