(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์พัดลมท่อ ช่วยระบายความร้อนอย่างเหมาะสม
[คุณสมบัติ]
· อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในอุปกรณ์จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่สั้นลง ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์ชำรุดได้
· การระบายความร้อนภายในอุปกรณ์และการเลือกพัดลมที่เหมาะสมจึงเป็นสองปัจจัยสำคัญยิ่งในการยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนให้ยาวนาน
· ถูกออกแบบให้มีสัญญาณรบกวนต่ำ อายุการใช้งานยาวนาน และทนทานต่อสภาพแวดล้อม
· เพลามีการรองรับด้วยตลับลูกปืนเม็ดกลมเพื่อการทำงานอย่างมีความน่าเชื่อถือได้สูง
· กลุ่มผลิตภัณฑ์มีทั้งรุ่นใบพัดพลาสติก (44 ชนิด) และรุ่นใบพัดโลหะ (28 ชนิด)
[การใช้งาน]
· พัดลมท่อช่วยระบายความร้อนอย่างมีเสถียรภาพสำหรับการใช้งานและสถานที่หลากหลาย
รูปลักษณ์ภายนอกของ R87F / R87T
คุณสมบัติ
มีจำหน่ายพัดลมท่อ AC ชนิดกันน้ำ (โครงสร้างในการป้องกัน IPX7) รุ่น R87T-A □ A15H-WR
ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA สอดคล้องตามมาตรฐานเครื่องหมาย CE
ชนิดมอเตอร์ | มอเตอร์เหนี่ยวนำเชดดิ้งคอยล์ 1 เฟส (2 ขั้ว, ชนิดเปิด) | |
---|---|---|
ขาลีด | ชนิดมีขั้วต่อ | |
ระดับความเป็นฉนวน | Class IEC B (130 °C) | |
Class UL A (105 °C) | ||
CSA A Class (105 °C) | ||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ นาที (มีโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) ระหว่างส่วนต่อพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า | |
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,000 V AC (เป็นเวลา 1 นาที) ระหว่างส่วนต่อพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมดกับชิ้นส่วนโลหะที่ไม่นำไฟฟ้า | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | -30 ถึง + 70 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) | |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -30 ถึง + 85 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) | |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 25 ถึง 85% RH | |
วิธีการป้องกัน | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | |
วัสดุ | เฟรม | อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
ใบพัด | โพลีคาร์บอเนตเสริมใยแก้ว | |
ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | |
น้ำหนัก | ประมาณ 540 ก. | |
มาตรฐานที่ผ่านการอนุมัติ | PSE, EN / IEC60335 (สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE) | |
มาตรฐานที่ผ่านการรับรอง | UL/CSA |
Drawing บอกขนาดของ R87F-A□A15
รูสกรูต่อสายดิน, รูปทรงเทอร์มินอล
ขนาดแผงอ้างอิง R87F-A □ A15 (ด้านระบาย)
ขนาดแผงอ้างอิง R87F-A □ A15 (ด้านท่ออากาศเข้า)
ดูแค็ตตาล็อกสำหรับ Drawing บอกขนาดและขนาดอ้างอิงของพาเนลสำหรับรหัสรุ่นนอกเหนือจากรายละเอียดด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
R87F-A1A15LP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | แหล่งจ่ายไฟ เทอร์มินอล แบบถอดได้ | อัตราเร็วในการหมุน พัดลมระบายความร้อน | วัสดุ ขน | วัสดุ เฟรม | โหมด ป้องกันการเบิร์น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,075.00 ฿ 909.02 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 100 V AC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) / อายุยืน / เงียบ | PSE / CE / UL / CSA | 2 | 2.1 | 36 | 38 | 44.1 | 44.1 | ชนิดมีขั้วต่อ | ความเร็วต่ำ | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | พัดลมท่อ/พัดลมถังกลม AC |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R87F-A1A15LP ในชุด AC พัดลมท่อ, R87F / R87T
รหัสสินค้า |
---|
R87F-A1A13HP |
R87F-A1A13LP |
R87F-A1A15HP |
R87F-A1A15MP |
R87F-A1A83H |
R87F-A1A83L |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน ตัวแทน | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | แหล่งจ่ายไฟ เทอร์มินอล แบบถอดได้ | อัตราเร็วในการหมุน พัดลมระบายความร้อน | วัสดุ ขน | วัสดุ เฟรม | โหมด ป้องกันการเบิร์น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,027.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 × 120 | 25 มม | 100 V AC | NA | อายุยืน / เงียบ / มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / CSA | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | ชนิดมีขั้วต่อ | ความเร็วสูง | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 1,027.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 × 120 | 25 มม | 100 V AC | NA | อายุยืน / เงียบ / มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / CSA | 1.3 | 1.5 | 32 | 34 | 19.6 | 23.5 | ชนิดมีขั้วต่อ | ความเร็วต่ำ | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 1,075.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 100 V AC | NA | อายุยืน / เงียบ / มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / CSA | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | ชนิดมีขั้วต่อ | ความเร็วสูง | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 1,943.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 120 × 120 | 38 มม | 100 V AC | NA | อายุยืน / เงียบ / มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / CSA | 2.2 | 2.5 | 39 | 42 | 63.7 | 63.7 | ชนิดมีขั้วต่อ | ความเร็วปานกลาง | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 1,605.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 × 80 | 25 มม | 100 V AC | NA | อายุยืน / เงียบ / มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / CSA | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | ประเภทขดลวดสายไฟนำไฟฟ้า | ความเร็วสูง | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ | ||
฿ 1,027.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 × 80 | 25 มม | 100 V AC | NA | อายุยืน / เงียบ / มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | CE / PSE / UL / CSA | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | ประเภทขดลวดสายไฟนำไฟฟ้า | ความเร็วต่ำ | เรซิ่น | การหล่อขึ้นรูปอลูมิเนียม | การป้องกันอิมพีแดนซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง