(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุด คอนเนคเตอร์ CPC 3.คอนเนคเตอร์แบบกลม น้ำหนักเบา ทนความร้อน และดับไฟเองได้ทำจาก วัสดุ ยืดหยุ่น(หน้าสัมผัส)
[คุณสมบัติ]
·นี่คือ คอนเนคเตอร์ น้ำหนักเบา / พลาสติกทั้งหมดที่มีเปลือกโลหะ (เฉพาะ อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก สร้างจากโลหะ)
·ตัวเชื่อมต่อ CPC ผลิตจาก วัสดุ เทอร์โมพลาสติก UL94V-0 ที่มีความเสถียร ทนความร้อน และดับไฟได้เอง
·ตัวเรือนของขั้วต่อ CPC พร้อมเปลือกโลหะยังเป็นเทอร์โมพลาสติก UL94V-0
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงานอยู่ระหว่าง −55 ° C ถึง + 125 ° C
·มีแผงหน้าปัด เคสคอมพิวเตอร์ และแบบแขวนฟรี
·สกรูเกลียวคู่พร้อมตัวยึดในตัวเรือนที่ติดตั้งช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและถอดออกได้ง่าย
·โครงสร้าง แบบฝัง ที่ป้องกัน ขาพิน และ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·มี ขั้วกระแสไฟฟ้า สำหรับการจับคู่ คอนเนคเตอร์ ถูกต้อง
·นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อพิเศษที่มีหน้าสัมผัส ตะกั่วบัดกรี และหน้าสัมผัสที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ฯลฯ
·สำหรับเต้ารับที่มีหน้าแปลนจะมีขั้วต่อที่มี น็อต ยึดหรือแบบมีรูเท่านั้น
·นอกจากนี้ยังมี อุปกรณ์เสริม เป็นตัวเลือก
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | จำนวนขั้ว | 1 | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 35 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) | 10-8 | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(ตารางมิลลิเมตร) | 4.60-9.04 |
ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 4.83-5.59 | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | ชุบทอง บน ทองแดง/ ชุบผิวนิกเกิล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 66741-6 ในชุด คอนเนคเตอร์ CPC series 3 (หน้า หน้าสัมผัส)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง