(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
DC San Ace พัดลมระบายอากาศ DC 109E
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : ทรงสี่เหลี่ยม 127x127, รูปร่างวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 172 mm.
● ความหนา (mm.) : ทรงสี่เหลี่ยม 38 และ รูปร่างวงกลม 51
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 12 VDC, 24 VDC และ 48 VDC
● วัสดุ
เฟรม: อลูมิเนียม
ใบพัด : พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-0)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
109E1324A102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | รหัสความเร็ว | อายุขัย (ชั่วโมง) | ขนาด | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,892.52 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 24 V DC | NA | 4.81 | 52 | 155 | - | A | 60000 | 127x127 | 38mm |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109E1324A102 ในชุด DC San Ace พัดลม DC 109E
รหัสสินค้า |
---|
109E1312S101 |
109E1324A1D01 |
109E1324G101 |
109E1712H501 |
109E1712H502 |
109E1712K501 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเฟรม | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | รหัสความเร็ว | อายุขัย (ชั่วโมง) | ขนาด | ความหนา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,955.61 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | 4.37 | 49 | 125 | - | S | 60000 | 127x127 | 38mm | ||
฿ 1,955.61 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 24 V DC | ล็อค | 4.81 | 52 | 155 | - | A | 60000 | 127x127 | 38mm | ||
฿ 2,320.65 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 38 มม | 24 V DC | ชีพจร | 5.66 | 57 | 216 | - | G | 40000 | 127x127 | 38mm | ||
฿ 2,705.42 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ172 | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | 12 V DC | ชีพจร | 6.4 | 47 | 137.2 | แบบกลม | H | 40000 | ø 172 | 51mm | ||
฿ 2,635.85 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | φ172 | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | 12 V DC | NA | 6.4 | 47 | 137.2 | แบบกลม | H | 40000 | ø 172 | 51mm | ||
฿ 2,861.81 | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | φ172 | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | 12 V DC | ชีพจร | 8.5 | 55 | 243 | แบบกลม | K | 40000 | ø 172 | 51mm |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง