1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พัดลมแบบแรงเหวี่ยงกันน้ำ DC Sun Ace

พัดลมแบบแรงเหวี่ยงกันน้ำ DC Sun Ace
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,128.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- สินค้ากันน้ำและกันฝุ่นได้ ลดการใช้พลังงานและทำงานเงียบสนิท ทั้งยังให้ประสิทธิภาพสูงและความดันสถิตสูงด้วย

รหัสสินค้า
9W1TG48P0H61
9W1TJ48P0H61
9W1TM48P4G01
9W1TM48P4H01
9W1TN48P1H01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนาของเฟรม ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)
(m3 / นาที)
ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)
(เดซิเบล)
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)
(พ่อ)
รหัสความเร็ว ขนาด ความหนา

฿ 7,702.84

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ964360Hø 17569mm

฿ 7,199.62

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ6.3961395Hø 13391mm

฿ 6,421.16

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 1025 มม2.0365708Gø 10025mm

฿ 6,128.13

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 1025 มม1.7760560Hø 10025mm

฿ 7,399.35

HEAT MEASURES FAN 1 ชิ้น 13 วัน 10[อื่น ๆ] อื่น ๆ3.8359390Hø 15035mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น พัดลม DC ขนาดเฟรม อื่น ๆ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 48 V DC
สเปคเซนเซอร์ ชีพจร การจัดหมวดหมู่ กันน้ำ มาตรฐานความปลอดภัย UL / TUV / CSA
วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียม อายุขัย(ชั่วโมง) 40000 คุณสมบัติ มีระบบควบคุม PWM