(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]·เส้นผ่านศูนย์กลาง แบบเหลี่ยม คือ 140 มม. และความหนา 38 มม. · วัสดุ เฟรม: เรซิ่น
รหัสสินค้า |
---|
109P1412H102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,815.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 V DC | NA | 4.5 | 46 | 94 | H |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | อื่น ๆ | ความหนาของเฟรม | 38 มม |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA | รูปทรง เฟรม | มีริบ |
วัสดุ เฟรม | เรซิ่น | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 | ขนาด | 140x140 |
ความหนา | 38mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 109P1412H102 ในชุด พัดลม DC Sun Ace, 109P, ความกว้าง □140 × 38
รหัสสินค้า |
---|
109P1412H101 |
109P1412H1D01 |
109P1412M101 |
109P1412M102 |
109P1424H101 |
109P1424H102 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รหัสความเร็ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,892.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | ชีพจร | 4.5 | 46 | 94 | H | ||
฿ 1,892.52 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 12 V DC | ล็อค | 4.5 | 46 | 94 | H | ||
฿ 1,892.52 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | ชีพจร | 3.3 | 38 | 52 | M | ||
฿ 1,815.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 V DC | NA | 3.3 | 38 | 52 | M | ||
฿ 1,819.50 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 24 V DC | ชีพจร | 4.5 | 46 | 94 | H | ||
฿ 1,759.03 | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 24 V DC | NA | 4.5 | 46 | 94 | H |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง