(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ช่วยให้คุณทำงานเสร็จเร็วขึ้น โมเดลที่แม่นยำและตอบสนองสูง
[คุณสมบัติ]
·หมายเลข 1 ของโลกสำหรับเวลาตอบสนอง
· การวัดที่แม่นยำการวัด RMS ที่แท้จริง
· วิธีการวัด True RMS ช่วยให้ได้การวัดที่แม่นยำ
· ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง
· HIOKI DMM ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
· ออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง
· การออกแบบทนทานต่อแรงกระแทกพร้อมรับประกัน 3 ปีเพื่อความอุ่นใจ
· การออกแบบที่แข็งแกร่งทนทานต่อการตกหล่นจากที่สูง 1 เมตรบนคอนกรีต และยังป้องกันฝุ่นอีกด้วย
· รับประกัน 3 ปีเพื่อความอุ่นใจ
· แบ็คไลท์เปิดใช้งานในสถานที่ที่มีแสงน้อย
· แบ็คไลท์
· ค่าที่วัดได้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในสถานที่ที่มีแสงน้อย
· ความสว่างสูงและฟังก์ชั่นเพิ่มเติมการวัดรายการที่หลากหลาย
· ทางเลือกที่ปลอดภัย
· สำหรับไซต์งานที่มีระบบไฟส่องสว่างแบบใช้ไฟฟ้า และสายอุปกรณ์แหล่งจ่ายสูงในโรงงาน
· ไม่ได้วัดกระแสไฟฟ้า
· วัดกระแสไฟฟ้าด้วยแคลมป์ยึด
· สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย
· สำหรับการวัดอินเวอร์เตอร์
· วงจรกรองความถี่ต่ำ ช่วยลดฮาร์มอนิกสูงที่ 630 เฮิร์ตซ์
· การแจ้งเตือนการโอเวอร์โหลดหน้าจอสีแดง
· หน่วยความจำภายใน (เก็บข้อมูลได้สูงสุด 400 ชิ้น)
· สามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยัง PC ได้
· หมายเหตุ: ต้องใช้แพ็คเกจการสื่อสารเสริม DT4900-01
รหัสสินค้า |
---|
DT4281 |
DT4282 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ 2 | คุณสมบัติ 3 | คุณสมบัติ 4 | คุณสมบัติ 5 | คุณสมบัติ 6 | คุณสมบัติ 7 | ช่วงการวัด | พาวเวอร์ซัพพลาย | การวัด: ไฟฟ้ากระแสตรง (V) | การวัด: กระแสไฟฟ้า (V) | การวัด: กระแสไฟฟ้า (A) | การวัด: กระแสไฟฟ้า (A) | การวัด: ความต้านทาน (Ω) | วิธิการตรวจจับ สัญญาณ | จอแสดงผลสูงสุด (นับ) | ขนาด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | บันทึก | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,813.33 | OSCILLOSCOPE DATA LOGGER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | จอแสดงผล LCD 5 หลักสูงสุด 650000dgt | 60mVDC ถึง 1000 V DC, 60mVAC ถึง 1000 V AC | DC600μAถึง 600 mA, AC600μAถึง 600 mA, ตัว แคลมป์ยึด AC 10 A ถึง 1,000 A | 60 ถึง600MΩ | 99.999 Hz - 500.0 khz | อุณหภูมิ ความจุ การตรวจสอบความต่อเนื่องการทดสอบ ไดโอด การวัดสูงสุด | -15 ถึง 55 ° c | แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ขนาด AA สี่ ถ่าน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,346.67 | DIGITAL MULTIMETER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 600 ม | True โคนฟัน หมายถึงการแก้ไขกำลังสองแบบ แบบเหลี่ยม | 60000 | ความกว้าง 93 x ลึก 53 x สูง 197 | 4536036000845 | 448-5483 | พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ถ่าน AA สี่ก้อน (LR6) (รวมอยู่ด้วย) | ฟังก์ชั่น แบบ drop-Proof / ชัตเตอร์ 1 ม. สำหรับการป้องกันความผิดพลาดของ สายนำไฟฟ้า การทดสอบ / ความแม่นยำ DCV ± 0.025% |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง