(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ที่รวม พัดลมระบายความร้อนกับฝาครอบ สารกรอง เฟรม และตัวกันนิ้ว *กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต สำหรับสเปคที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขรุ่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในแคตตาล็อก
รหัสสินค้า |
---|
C-MU1238A-11B-SEG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ชนิด | ระดับการป้องกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สีแผง | แบบหล่อ ระบายความร้อน | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด พัดลมระบายความร้อน ติดตั้ง | จำนวน พัดลม ติดตั้ง (หน่วย) | สถานะ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,725.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 18 วัน | พัดลมระบายความร้อน AC | 120 × 120 | 38 มม | เฟสเดียว 100 V | NA | 0.9 | 1 | - | 45 | 48 | - | 74 | 85 | - | ยูนิตแผ่นโลหะแบบมีร่อง | IP4X | สายปลั๊กที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (1 ม.) | - | - | สีเบจอ่อน | ชนิดระบาย | 180x180 | - | 1 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MU1238A-11B-SEG ในชุด ชุดพัดลมระบายความร้อนแผงควบคุม
รหัสสินค้า |
---|
C-MD1225-24H-PEWMG |
C-MD1225-24H-PSWMG |
C-MD925A-24H-SECG |
C-MU1238A-11B-SS2G |
C-MU1238A-11B-SS3G |
C-MU1238A-11B-SSC2G |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด | ความหนา | แรงดันขาเข้า | เอาต์พุต เซนเซอร์ | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 50 เฮิร์ต) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC เมื่อ 60 hz) (m3 / นาที) | การไหลของอากาศสูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (m3 / นาที) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (เดซิเบล) | ปริมาณ ( แรงดันขาเข้า DC) (เดซิเบล) | ความดัน ไฟฟ้าสถิตย์สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 50 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า AC 60 เฮิร์ต) (พ่อ) | ความดัน คงที่สูงสุด ( แรงดันขาเข้า DC) (พ่อ) | ชนิด | ระดับการป้องกัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | รูปแบบ เอาต์พุต สัญญาณเตือน | สีแผง | แบบหล่อ ระบายความร้อน | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ขนาด พัดลมระบายความร้อน ติดตั้ง | จำนวน พัดลม ติดตั้ง (หน่วย) | สถานะ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,429.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พัดลม DC | 120 × 120 | 25 มม | 24 V DC | NA | - | - | 0.34 | - | - | 44 | - | - | 47 | ยูนิตป้องกันฝุ่นละออง/ป้องกันหยดน้ำ | IP43 | สายเคเบิลต่อ (1 ม.) | NA | - | - | ชนิดระบาย | 157x170 | M | 1 | - | ||
฿ 4,429.05 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พัดลม DC | 120 × 120 | 25 มม | 24 V DC | NA | - | - | 0.28 | - | - | 46 | - | - | 38 | ยูนิตป้องกันฝุ่นละออง/ป้องกันหยดน้ำ | IP55 | สายเคเบิลต่อ (1 ม.) | NA | - | - | ชนิดดูด | 157x170 | M | 1 | - | ||
฿ 4,107.91 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พัดลม DC | 92 × 92 | 25 มม | 24 V DC | NA | - | - | 0.45 | - | - | 44 | - | - | 39 | ยูนิตแผ่นโลหะแบบมีร่อง | IP4X | สายเคเบิลต่อ (1 ม.) | NA | - | สีครีม | ชนิดระบาย | 155x155 | - | 1 | - | ||
฿ 9,483.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | พัดลมระบายความร้อน AC | 120 × 120 | 38 มม | เฟสเดียว 100 V | NA | 1.7 | 2.1 | - | 47 | 51 | - | 54 | 64 | - | ยูนิตแผ่นโลหะแบบมีร่อง | IP4X | สายปลั๊กที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (1 ม.) | - | - | สีเบจอ่อน | ชนิดดูด | 305x180 | - | 2 | - | ||
฿ 12,855.00 | 1 ชิ้น | 18 วัน | พัดลมระบายความร้อน AC | 120 × 120 | 38 มม | เฟสเดียว 100 V | NA | 2.6 | 3.1 | - | 49 | 53 | - | 56 | 64 | - | ยูนิตแผ่นโลหะแบบมีร่อง | IP4X | สายปลั๊กที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (1 ม.) | - | - | สีเบจอ่อน | ชนิดดูด | 430x180 | - | 3 | - | ||
฿ 9,483.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | พัดลมระบายความร้อน AC | 120 × 120 | 38 มม | เฟสเดียว 100 V | NA | 1.7 | 2.1 | - | 47 | 51 | - | 54 | 64 | - | ยูนิตแผ่นโลหะแบบมีร่อง | IP4X | สายปลั๊กที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ (1 ม.) | - | - | สีครีม | ชนิดดูด | 305x180 | - | 2 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง